(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ボート 4506シリーズ

型番:2-7641-03
石英ボート 4506シリーズ ガラスキキ キグルイ

通常単価(税別)
10,449円
税込単価
11,494円

【材質】・材質:石英ガラス

詳細情報を確認する

型番

2-7641-03 解除

Loading...

2-7641-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7641-03

5
20×77×11
石英ボート4506-03 5mL
4506-03
1本

1個

10,449( 11,494円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:石英ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英ボート 4506シリーズの型番2-7641-03のページです。
型番2-7641-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ボート 4506シリーズ

石英ボート 4506シリーズ

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

      石英ボート SJBOシリーズ

      石英ボート SJBOシリーズ

        コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

        コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

          オストワルド粘度計

          オストワルド粘度計

            共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

            共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

              共通摺合短首平底フラスコ

              共通摺合短首平底フラスコ

                【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

                【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学
                  通常価格 9,501円 13,865円 6,600円 10,927円 10,476円 14,124円 3,800円 17,777円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ 時計皿 トラップ 時計皿 トラップ - トラップ フラスコ類 トラップ
                  材質 【ガラス】石英ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】石英ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                  内容量 1本 1個 - 1個 - 1個 1本 -

                  石英ボート 4506シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2-7641-02
                  2-7641-05
                  2-7641-07
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (ml)
                  サイズ
                  (mm)
                  商品名 メーカー型番 内容量

                  9,501円

                  ( 10,451円 )
                  1個 -

                  15日目

                  316×77×10石英ボート4506-02 3mL4506-02-

                  18,750円

                  ( 20,625円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1020×102×11石英ボート4506-05 10mL4506-05-

                  23,438円

                  ( 25,782円 )
                  1個 -

                  19日目

                  2029×120×14石英ボート4506-07 20mL4506-07-

                  トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました