(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英蒸発皿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-7640-04
石英蒸発皿 ガラスキキ キグルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,783円
税込単価
36,061円

【仕様】・材質:石英ガラス・耐熱温度:900℃(常用)・容量:50ml/90m...

詳細情報を確認する

型番

2-7640-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-7640-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(φmm)
高さ(mm)
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-7640-04

200
100
50
石英蒸発皿4505-04200mL丸底
4505-04
1個

1個

32,783( 36,061円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:石英ガラス・耐熱温度:900℃(常用)・容量:50ml/90ml

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英蒸発皿の型番2-7640-04のページです。
型番2-7640-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英蒸発皿

石英蒸発皿

    石英時計皿 外径(mm) 50~120

    石英時計皿 外径(mm) 50~120

      保存瓶 容量(ml) 250~2000

      保存瓶 容量(ml) 250~2000

        石英ボート 4506シリーズ

        石英ボート 4506シリーズ

          セパラブルフラスコ円筒形丸底

          セパラブルフラスコ円筒形丸底

            標本瓶(DURAN(R))

            標本瓶(DURAN(R))

              セパラブルカバー一口

              セパラブルカバー一口

                セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

                セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

                  平底フラスコ(一ツ口)

                  平底フラスコ(一ツ口)

                    セパラブルカバー四口

                    セパラブルカバー四口

                      濾過瓶

                      濾過瓶

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 13,000円 13,869円 13,237円 9,501円 16,296円 10,727円 34,665円 34,490円 1,699円 45,848円 23,641円
                        通常出荷日 15日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 時計皿 時計皿 - 時計皿 セパラブルフラスコ 保存瓶・容器 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類 セパラブルフラスコ ろ過瓶・ろ過器
                        材質 【ガラス】石英ガラス 【ガラス】石英ガラス - 【ガラス】石英ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                        耐熱温度(℃) 900(常用) - - - - - - - - - -
                        内容量 1個 1枚 - 1本 1個 1個 1個 1個 1本 1個 1個

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2-7640-01
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (ml)
                        外径
                        (φmm)
                        高さ
                        (mm)
                        商品名 メーカー型番 内容量

                        13,000円

                        ( 14,300円 )
                        1個 -

                        26日目

                        506535石英蒸発皿4505-0150mL丸底4505-01-

                        トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました