(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6-743-01
秤量瓶 容量 約3~170ml ガラスキキ キグルイ

秤量瓶 容量 約3~170ml 6-743-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円

【商品仕様】・秤量瓶容量(ml)約3~170です・材質:硼珪酸ガラス

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6-743-01 解除

Loading...

6-743-01 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(ml)
高さ(mm)
胴径(φmm)
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-743-01

3
35
18
秤量瓶筒型18X35
筒型
1個

1個

1,370( 1,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・秤量瓶容量(ml)約3~170です
・材質:硼珪酸ガラス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

6-743-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

秤量瓶 容量 約3~170mlの型番6-743-01のページです。
型番6-743-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

秤量瓶 容量 約3~170ml

秤量瓶 容量 約3~170ml

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

      三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

      三商印 テルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 100ml

        オストワルド粘度計

        オストワルド粘度計

          共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

          共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

            共通摺合拡大アダプター

            共通摺合拡大アダプター

              メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン
              通常価格 1,370円 13,865円 13,500円 10,476円 14,124円 3,626円
              通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目  
              商品タイプ 保存瓶・容器 トラップ - - トラップ 連結管・アダプター
              材質 【ガラス】硬質ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
              脚注 サイズはつまみの部分除く。目盛は付いていません。 - - - - -
              内容量 1個 1個 - - 1個 1本

              秤量瓶 容量 約3~170mlのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              6-743-02
              6-743-03
              6-743-04
              6-743-05
              6-743-06
              6-743-07
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (ml)
              高さ
              (mm)
              胴径
              (φmm)
              商品名 メーカー型番 内容量

              1,370円

              ( 1,507円 )
              1個 -

              1日目

              154525秤量瓶筒型25X45筒型-

              1,370円

              ( 1,507円 )
              1個 -

              1日目

              245030秤量瓶筒型30X50筒型-

              1,840円

              ( 2,024円 )
              1個 -

              1日目

              576040秤量瓶筒型40X60筒型-

              2,420円

              ( 2,662円 )
              1個 -

              1日目

              1208050秤量瓶筒型50X80筒型-

              4,000円

              ( 4,400円 )
              1個 -

              1日目

              1708060秤量瓶筒型60X80筒型-

              1,640円

              ( 1,804円 )
              1個 -

              1日目

              203035秤量瓶平型35X30平型-

              フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました