(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保存瓶 容量(ml) 250~2000

型番:1-8395-03
保存瓶 容量(ml) 250~2000 ガラスキキ キグルイ

通常単価(税別)
15,600円
税込単価
17,160円

【仕様】・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)・熱膨張係数:33×10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保存瓶
  • 材質:
    DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
  • 熱膨張係数:
    33×10の-7乗℃(20~300℃)
  • 内容量:
    1個

型番

1-8395-03 解除

Loading...

1-8395-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
メーカー商品名
JANコード
型番
高さ(mm)
胴径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8395-03

1000
保存瓶242050503
4032051027701
242050503
120
120
1個

1個

15,600( 17,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
・熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保存瓶 容量(ml) 250~2000の型番1-8395-03のページです。
型番1-8395-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保存瓶 容量(ml) 250~2000

保存瓶 容量(ml) 250~2000

    セパラブルカバー

    セパラブルカバー

      標本瓶(DURAN(R))

      標本瓶(DURAN(R))

        セパラブルフラスコ(筒型)

        セパラブルフラスコ(筒型)

          共通摺合短首平底フラスコ

          共通摺合短首平底フラスコ

            セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

            セパラブルフラスコ フランジ内径120mm

              三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

              三商印 セパラブルフラスコ 筒形85㎜ 1000ml

                セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

                セパラブルカバー 85mm/120mm 3口

                  SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

                  SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

                    バブラーI型 36φ×60H

                    バブラーI型 36φ×60H

                      バブラーI型

                      バブラーI型

                        三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

                        三商印 セパラブルカバー 85㎜ 1口

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 三商 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
                          通常価格 13,237円 12,494円 10,727円 7,000円 3,800円 61,500円 15,400円 22,700円 13,865円 10,345円 9,610円 13,100円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   2日目~   1日目~   6日目   3日目   2日目  
                          商品タイプ 保存瓶 - - - - - - - - - - -
                          材質 DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3) - - - - - - - - - - -
                          熱膨張係数 33×10の-7乗℃(20~300℃) - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 - - - - - - - - - - -

                          保存瓶 容量(ml) 250~2000のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-8395-02
                          1-8395-04
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (mL)
                          メーカー商品名 JANコード 型番 高さ
                          (mm)
                          胴径
                          (φmm)
                          内容量

                          13,237円

                          ( 14,561円 )
                          1個 -

                          1日目

                          500保存瓶2420503064032051027695242050306100100-

                          17,118円

                          ( 18,830円 )
                          1個 -

                          1日目

                          2000保存瓶2420510024032051027718242051002150150-

                          保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました