(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分液ロート 容量(ml) 100~500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-189-01
分液ロート 容量(ml) 100~500 ガラスキキ キグルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,064円
税込単価
12,170円

非吸湿性で完全に薬液の排出ができます。活栓は四フッ化製ですので潤滑油の必要があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分液ロート
  • 特長:
    非吸湿性で完全に薬液の排出ができます。活栓は四フッ化製ですので潤滑油の必要がありません。
  • 内容量:
    1個

型番

7-189-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

7-189-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
材質
外径(φmm)
商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-189-01

100
【樹脂】PFA
58
PFA分液ロート100mL
1個

1個

11,064( 12,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非吸湿性で完全に薬液の排出ができます。活栓は四フッ化製ですので潤滑油の必要がありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分液ロート 容量(ml) 100~500の型番7-189-01のページです。
型番7-189-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分液ロート 容量(ml) 100~500

分液ロート 容量(ml) 100~500

    分注器 リビューレット

    分注器 リビューレット

      分注器 リビューレット 本体

      分注器 リビューレット 本体

        SPC水分定量受器 PTFEコック付

        SPC水分定量受器 PTFEコック付

          スキーブ梨型分液ロート

          スキーブ梨型分液ロート

            SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

            SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

              SPC水分定量受器

              SPC水分定量受器

                メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学
                通常価格 11,064円 39,235円 33,234円 44,867円 13,432円 29,818円 28,069円
                通常出荷日 1日目   19日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目~  
                商品タイプ 分液ロート その他 その他 保存瓶・容器 分液ロート 抽出器・冷却器 保存瓶・容器
                特長 非吸湿性で完全に薬液の排出ができます。活栓は四フッ化製ですので潤滑油の必要がありません。 - - - TFE活栓・PP捻フタ付きです。ストップコック部まで分液する液体が流下するのが見えます。栓は潤滑グリースの注入が不要で汚染の心配がありません。液モレのしない捻フタ付きです。ロート本体はオートクレーブ可能です。 - -
                内容量 1個 - - - 1個 - -

                分液ロート 容量(ml) 100~500のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                7-189-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (ml)
                材質 外径
                (φmm)
                商品名 内容量

                27,505円

                ( 30,256円 )
                1個 -

                1日目

                500【樹脂】FEP96FEP分液ロート500mL-

                分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました