(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分液ロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7797-01
SPC分液ロート ガラスキキ キグルイ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
15,525円
税込単価
17,078円

グリースを使用する必要がありません。真円度が高く表面も緻密ですので、気密性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分液ロート
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • コック部材質:
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 特長:
    グリースを使用する必要がありません。真円度が高く表面も緻密ですので、気密性に優れています。
  • 材質詳細:
    硼珪酸ガラス-1
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-7797-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7797-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(φmm)
詳細タイプ
商品名
メーカー型番
分液栓
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7797-01

50
49
031240
SPC分液ロート031240-50
031240-50
SPC-15
1個

1個

15,525( 17,078円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリースを使用する必要がありません。真円度が高く表面も緻密ですので、気密性に優れています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPC分液ロートの型番1-7797-01のページです。
型番1-7797-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分液ロート

SPC分液ロート

    分液ロート PTFEコック付

    分液ロート PTFEコック付

      分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

      分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        分注器 リビューレット 本体

        分注器 リビューレット 本体

          分注器 リビューレット

          分注器 リビューレット

            スキーブ梨型分液ロート

            スキーブ梨型分液ロート

              SPCフッ素蒸留容器

              SPCフッ素蒸留容器

                共通摺合撹拌シール 液体シール形

                共通摺合撹拌シール 液体シール形

                  SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                  SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                    Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

                    Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

                      Fine分液ロート スキーブ

                      Fine分液ロート スキーブ

                        メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械
                        通常価格 15,237円 15,349円 15,565円 33,234円 39,235円 13,432円 53,215円 11,600円 122,010円 20,173円 13,383円
                        通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目~   1日目~   19日目~   1日目~   7日目   7日目~   7日目   3日目   3日目~  
                        商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 その他 分液ロート 分留管 その他 抽出器・冷却器 フラスコ類 分液ロート
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【樹脂】PP 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス -
                        コック部材質 ふっ素樹脂(PTFE) - - - - - - - - - -
                        特長 グリースを使用する必要がありません。真円度が高く表面も緻密ですので、気密性に優れています。 - - - - TFE活栓・PP捻フタ付きです。ストップコック部まで分液する液体が流下するのが見えます。栓は潤滑グリースの注入が不要で汚染の心配がありません。液モレのしない捻フタ付きです。ロート本体はオートクレーブ可能です。 - - - - -
                        材質詳細 硼珪酸ガラス-1 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1-7797-02
                        1-7797-03
                        1-7797-04
                        1-7797-05
                        1-7797-06
                        1-7797-07
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (ml)
                        外径
                        (φmm)
                        詳細タイプ 商品名 メーカー型番 分液栓 内容量

                        17,402円

                        ( 19,142円 )
                        1個 -

                        8日目

                        10058031240SPC分液ロート031240-100031240-100SPC-15-

                        18,340円

                        ( 20,174円 )
                        1個 -

                        8日目

                        20072031240SPC分液ロート031240-200031240-200SPC-19-

                        19,350円

                        ( 21,285円 )
                        1個 -

                        10日目

                        30082031240SPC分液ロート031240-300031240-300SPC-19-

                        21,587円

                        ( 23,746円 )
                        1個 -

                        8日目

                        50096031240SPC分液ロート031240-500031240-500SPC-24-

                        35,804円

                        ( 39,384円 )
                        1個 -

                        8日目

                        1000126031240SPC分液ロート031240-1000031240-1000SPC-29-

                        47,242円

                        ( 51,966円 )
                        1個 -

                        19日目

                        2000164031240SPC分液ロート031240-2000031240-2000SPC-34-

                        分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました