(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-188-10
ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート ガラスキキ キグルイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,760円 ~ 19,273円  特別価格 
税込価格
9,636円 ~ 21,200円  特別価格 

【材質】・材質:本体/硼珪酸ガラス-1、玉/パイレックス(R)ガラス

詳細情報を確認する

型番

7-188-10 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート 仕様01

50~100mlタイプ

ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート 仕様02

200~1000mlタイプ

 

規格表

ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート 規格表01
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(φmm)
摺合
商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

7-188-10

100
60
15/25(上部)
ふっ素樹脂プラグ付スキーブ型ロート100
4571110707067
1個

1個

8,760( 9,636円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:本体/硼珪酸ガラス-1、玉/パイレックス(R)ガラス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート

ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロート

    ふっ素樹脂プラグ付分液ロート

    ふっ素樹脂プラグ付分液ロート

      セパラブルフラスコ(筒型)

      セパラブルフラスコ(筒型)

        オストワルド粘度計

        オストワルド粘度計

          SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

          SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

            共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

            共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

              共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

              共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

                分液ロート ガラスコック付

                分液ロート ガラスコック付

                  共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

                  共通すり合わせなす形フラスコ 10ml~2L

                    共通摺合短首平底フラスコ

                    共通摺合短首平底フラスコ

                      ナスフラスコ

                      ナスフラスコ

                        セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

                        セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

                          分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                          分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン アズワン 柴田科学
                            通常価格 8,760円 8,820円 7,000円 10,476円 13,865円 14,124円 13,477円 18,590円 4,026円 3,800円 2,650円 12,394円 16,883円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 分液ロート 分液ロート セパラブルフラスコ - トラップ トラップ フラスコ類 分液ロート - フラスコ類 フラスコ類 セパラブルフラスコ 分液ロート
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            材質詳細 本体/硼珪酸ガラス-1、玉/パイレックス®ガラス 本体/硼珪酸ガラス-1、玉/パイレックス®ガラス 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 - - 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス1 -
                            内容量 1個 1個 1個 - 1個 1個 1本 - - 1本 1本 1個 -

                            ふっ素樹脂(R)プラグ付スキーブ型分液ロートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました