(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン エコ凝縮トラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン エコ凝縮トラップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,562円 ~ 72,580円
税込価格
36,918円 ~ 79,838円

低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トラップ
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 特長:
    低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。
  • 材質詳細:
    硼珪酸ガラス
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
摺合
商品名
メーカー型番
トラップ(mm)
接続口径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
50
14/25
エコ凝縮トラップ4162-50
4162-50
φ46X65
10
1個

1個

33,562( 36,918円 )

-

  • 注文停止中
100
14/25
エコ凝縮トラップ4162-100
4162-100
φ54X75
10
1個

1個

38,636( 42,500円 )

-

  • 注文停止中
500
19/22
エコ凝縮トラップ4162-500
4162-500
φ85X130
12
1個

1個

52,073( 57,280円 )

-

  • 注文停止中
1000
24/30
エコ凝縮トラップ4162-1000
4162-1000
φ120X150
12
1個

1個

72,580( 79,838円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン エコ凝縮トラップ

アズワン エコ凝縮トラップ

    旭製作所 エコ凝縮トラップ

    旭製作所 エコ凝縮トラップ

      スキーブ梨型分液ロート

      スキーブ梨型分液ロート

        吸引瓶

        吸引瓶

          共通導入管

          共通導入管

            共通二又減圧用アダプター

            共通二又減圧用アダプター

              共通摺合連結管 減圧用・中管付

              共通摺合連結管 減圧用・中管付

                ガス置換真空マニフォールド

                ガス置換真空マニフォールド

                  メーカー アズワン 旭製作所 アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                  通常価格 33,562円 33,562円 13,432円 27,198円 8,783円 13,587円 7,695円 72,761円
                  通常出荷日 19日目~   19日目~   1日目~   1日目   5日目   3日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ トラップ トラップ 分液ロート ろ過瓶・ろ過器 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター コック
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【樹脂】PP 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                  特長 低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。 - TFE活栓・PP捻フタ付きです。ストップコック部まで分液する液体が流下するのが見えます。栓は潤滑グリースの注入が不要で汚染の心配がありません。液モレのしない捻フタ付きです。ロート本体はオートクレーブ可能です。 - - - - -
                  材質詳細 硼珪酸ガラス - - - - - 硼珪酸ガラス-1 -
                  内容量 1個 - 1個 - - - 1本 -

                  アズワン エコ凝縮トラップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました