(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7098-01
SPCトラップ球 硼珪酸ガラス ガラスキキ キグルイ

通常単価(税別)
13,865円
税込単価
15,252円

【特長】・SPC-24・24、SPC-29・15、SPC-29・29の3種揃え...

詳細情報を確認する

型番

1-7098-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7098-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
上部・下部
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7098-01

SPC-24・24
SPCトラップ球030580-2424
030580-2424
1個

1個

13,865( 15,252円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SPC-24・24、SPC-29・15、SPC-29・29の3種揃えております。
・全長(mm):175(下部SPCジョイント部は除く)
・球径(φmm):93
【材質】・材質:硼珪酸ガラス-1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPCトラップ球 硼珪酸ガラスの型番1-7098-01のページです。
型番1-7098-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

    SPCトラップ球

    SPCトラップ球

      共通摺合短首平底フラスコ

      共通摺合短首平底フラスコ

        ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1

        ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1

          フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用

          フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用

            共通摺合二つ口フラスコ

            共通摺合二つ口フラスコ

              スキーブ梨型分液ロート

              スキーブ梨型分液ロート

                セパラブルカバー

                セパラブルカバー

                  共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

                  共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

                    標本瓶(DURAN(R))

                    標本瓶(DURAN(R))

                      メーカー アズワン 柴田科学 アズワン アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 13,865円 13,566円 3,800円 14,513円 17,000円 9,200円 13,432円 12,494円 13,477円 10,727円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ トラップ トラップ フラスコ類 洗浄瓶 - フラスコ類 分液ロート セパラブルフラスコ フラスコ類 保存瓶・容器
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【樹脂】PP 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      材質詳細 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 DURAN®(硼珪酸ガラス3.3)
                      全長(mm) 175(下部SPCジョイント部は除く) - - - - - - - - -
                      球径(φmm) 93 - - - - - - - - -

                      SPCトラップ球 硼珪酸ガラスのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1-7098-02
                      1-7098-03
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      上部・下部 商品名 メーカー型番 内容量

                      15,309円

                      ( 16,840円 )
                      1個 -

                      1日目

                      SPC-29・15SPCトラップ球030580-2915030580-2915-

                      15,886円

                      ( 17,475円 )
                      1個 -

                      1日目

                      SPC-29・29SPCトラップ球030580-2929030580-2929-

                      トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました