(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4340-02
共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1 ガラスキキ キグルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,512円
税込単価
15,963円

【特長】硼珪酸ガラス製の共通摺合トラップ球です。寸法に応じた型をご発注ください...

詳細情報を確認する

型番

1-4340-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-4340-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
上部メス摺合
下部オス摺合
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4340-02

24/40
29/42
共通摺合トラップ球0560-04-10
0560-04-10
1個

1個

14,512( 15,963円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
硼珪酸ガラス製の共通摺合トラップ球です。
寸法に応じた型をご発注ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1の型番1-4340-02のページです。
型番1-4340-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

      共通摺合短首平底フラスコ

      共通摺合短首平底フラスコ

        共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

        共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

          共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1 クライミング

          共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1 クライミング

            ナスフラスコ

            ナスフラスコ

              共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

              共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

                共通摺合縮小アダプター

                共通摺合縮小アダプター

                  共通摺合拡大アダプター

                  共通摺合拡大アダプター

                    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

                    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

                      分液ロート ガラスコック付

                      分液ロート ガラスコック付

                        共通摺合カルシウム管 直管

                        共通摺合カルシウム管 直管

                          【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

                          【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン クライミング アズワン アズワン アズワン アズワン クライミング 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 14,124円 13,865円 3,800円 13,477円 15,365円 2,650円 15,055円 3,626円 3,626円 13,477円 18,590円 9,100円 17,777円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   26日目   1日目~  
                            商品タイプ トラップ トラップ フラスコ類 フラスコ類 トラップ フラスコ類 トラップ 連結管・アダプター 連結管・アダプター フラスコ類 分液ロート 連結管・アダプター トラップ
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                            材質詳細 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 - - - -
                            内容量 1個 1個 1本 1本 - 1本 1個 1本 1本 - - - -

                            共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-4340-01
                            1-4340-03
                            1-4340-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            上部メス摺合 下部オス摺合 商品名 メーカー型番 内容量

                            14,124円

                            ( 15,536円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24/4024/40共通摺合トラップ球0560-03-100560-03-10-

                            15,055円

                            ( 16,561円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            29/4224/40共通摺合トラップ球0560-07-100560-07-10-

                            15,365円

                            ( 16,902円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            29/4229/42共通摺合トラップ球0560-08-100560-08-10-

                            トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました