(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合連結管 減圧用・中管付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合連結管 減圧用・中管付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,695円 ~ 12,445円
税込価格
8,465円 ~ 13,690円

【商品仕様】・共通摺合連結管、減圧用・中管付・摺合せの変更が出来ます

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

型番摺合商品名材質詳細枝管径(Φmm)全長(mm)
1-4369-0115/25(上・下部)共通摺合連結管0210-01-10硼珪酸ガラス-18120
1-4369-0429/42(上・下部)共通摺合連結管0210-05-10硼珪酸ガラス-18170
商品情報を表示

型番リスト

型番
摺合
商品名
メーカー型番
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15/25(上・下部)
共通摺合連結管0210-01-10
0210-01-10
120
1本

1個

7,695( 8,465円 )

1日目

29/42(上・下部)
共通摺合連結管0210-05-10
0210-05-10
170
1本

1個

12,445( 13,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・共通摺合連結管、減圧用・中管付
・摺合せの変更が出来ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合連結管 減圧用・中管付

共通摺合連結管 減圧用・中管付

    共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

    共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

      共通摺合連結管 減圧用直管

      共通摺合連結管 減圧用直管

        共通摺合カルシウム管 直管

        共通摺合カルシウム管 直管

          共通摺合共栓試験管 平栓付

          共通摺合共栓試験管 平栓付

            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

              共通摺合導入管

              共通摺合導入管

                SPC分留管 スニーダー

                SPC分留管 スニーダー

                  SPC連結導入管

                  SPC連結導入管

                    SPC分留管 ヴィグリュウ

                    SPC分留管 ヴィグリュウ

                      メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                      通常価格 7,695円 17,777円 8,900円 9,100円 12,500円 13,900円 11,500円 18,805円 11,000円 14,221円
                      通常出荷日 1日目   7日目~   45日目   26日目   1日目~   7日目~   7日目~   7日目~   1日目~   7日目~  
                      商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター その他 連結管・アダプター 分留管 連結管・アダプター 分留管
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      材質詳細 硼珪酸ガラス-1 - - - - - - - - -
                      枝管径(φmm) 8 - - - - - - - - -
                      内容量 1本 - - - - - - - - -

                      共通摺合連結管 減圧用・中管付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました