(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4331-02
クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き) ガラスキキ キグルイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,025円
税込単価
9,928円

【商品仕様】・クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)です・本体内径、本...

詳細情報を確認する

型番

1-4331-02 解除

Loading...

商品仕様

型番コック部材質内径(mm)外径(Φmm)商品名
1-4331-01ガラスΦ208(足)クロマトグラフ管0152-02-10
1-4331-02ガラスΦ309(足)クロマトグラフ管0152-03-10
1-4365-01ふっ素樹脂Φ208(足)クロマトグラフ管0154-02-10
1-4365-02ふっ素樹脂Φ308(足)クロマトグラフ管0154-03-10
商品情報を表示

1-4331-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コック部材質
内径(mm)
外径(φmm)
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1-4331-02

1-4331-02

ガラス
φ30
9(足)
クロマトグラフ管0152-03-10
0152-03-10
1本

1個

9,025( 9,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)です
・本体内径、本体長を変更する事が出来ます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)の型番1-4331-02のページです。
型番1-4331-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)

クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)

    クロマトグラフ管(フィルター・コック付き)0153・0155シリーズ

    クロマトグラフ管(フィルター・コック付き)0153・0155シリーズ

      共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

      共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

        共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

        共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

          共通摺合拡大アダプター

          共通摺合拡大アダプター

            共通摺合冷却器 0007-02

            共通摺合冷却器 0007-02

              共通摺合冷却器 0010-02

              共通摺合冷却器 0010-02

                分液ロート ガラスコック付

                分液ロート ガラスコック付

                  セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

                  セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

                    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

                    共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

                      共通摺合縮小アダプター

                      共通摺合縮小アダプター

                        メーカー アズワン アズワン アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 6,650円 9,800円 14,124円 13,900円 3,626円 11,600円 13,200円 18,590円 12,394円 13,477円 3,626円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                        商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター トラップ その他 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 分液ロート セパラブルフラスコ フラスコ類 連結管・アダプター
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                        詳細タイプ フィルター無し・コック付き フィルター・コック付き - - - リービッヒ冷却器 球入アーリン氏タイプ - - - -
                        材質詳細 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1
                        カラム長(mm) 300 300 - - - - - - - - -

                        クロマトグラフ管(フィルター無し・コック付き)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1-4331-01
                        1-4365-01
                        1-4365-02
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        コック部材質 内径
                        (mm)
                        外径
                        (φmm)
                        商品名 メーカー型番 内容量

                        6,650円

                        ( 7,315円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ガラスφ208(足)クロマトグラフ管0152-02-100152-02-10-

                        9,310円

                        ( 10,241円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ふっ素樹脂φ208(足)クロマトグラフ管0154-02-100154-02-10-

                        12,065円

                        ( 13,272円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ふっ素樹脂φ308(足)クロマトグラフ管0154-03-100154-03-10-

                        フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました