(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
共通摺合冷却器 0007-02
  • 数量スライド割引

共通摺合冷却器 0007-02 (レビュー)

通常価格(税別)
11,600円 ~ 14,800円
税込価格
12,760円 ~ 16,280円
通常出荷日
1日目~
【仕様】
・材質:硼珪酸ガラス-1 
・外筒長:300mm 
・ゴム止め:8mm(リービッヒ冷却器のみ)

共通摺合冷却器 0007-02のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    蒸留に
    評価 5.0満足度:5.02019/08/29
    いわゆるリービッヒ冷却器です。教科書通りに下から水を流せば使用可能です。
    チューブはウレタンかビニールあたりで十分でした。クランプで押さえると尚安心かと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合冷却器 0007-02

共通摺合冷却器 0007-02

    共通摺合冷却器 0010-02

    共通摺合冷却器 0010-02

      共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

      共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

        共通摺合拡大アダプター

        共通摺合拡大アダプター

          共通摺合連結管 減圧用・中管付

          共通摺合連結管 減圧用・中管付

            共通摺合連結管 減圧用・ストレート型

            共通摺合連結管 減圧用・ストレート型

              共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

              共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

                共通摺合縮小アダプター

                共通摺合縮小アダプター

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 11,600円 13,200円 15,055円 3,626円 7,695円 6,370円 14,124円 3,626円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                  商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 トラップ 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター トラップ 連結管・アダプター
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                  詳細タイプ リービッヒ冷却器 球入アーリン氏タイプ - - - - - -
                  材質詳細 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1
                  外筒長(mm) 300 300 - - - - - -

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。