(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコO-Ring

型番:1-8496-02
セパラブルフラスコO-Ring ガラスキキ キグルイ

通常単価(税別)
12,788円
税込単価
14,067円

【仕様】・内径×厚み(mm):DN100/110×4、 DN150/157×5

詳細情報を確認する

型番

1-8496-02 解除

Loading...

1-8496-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(mm)
仕様
商品名
メーカー型番
JANコード
材質詳細
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8496-02

157
DN150
フラスコ用O-Ring292225707
292225707
4032051062740
フッ素樹脂FEP被覆シリコン
5
1個

1個

12,788( 14,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・内径×厚み(mm):DN100/110×4、 DN150/157×5

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコO-Ringの型番1-8496-02のページです。
型番1-8496-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコO-Ring

セパラブルフラスコO-Ring

    ワンタッチクランプ DN-100C

    ワンタッチクランプ DN-100C

      DN100 セパラフラスコ 1000mL

      DN100 セパラフラスコ 1000mL

        デシケーターコックセット DURAN

        デシケーターコックセット DURAN

          デシケーターニードルコック DURAN

          デシケーターニードルコック DURAN

            メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学
            通常価格 9,908円 15,624円 36,615円 9,200円 10,400円
            通常出荷日 1日目   17日目   11日目   1日目   10日目  
            商品タイプ その他 その他 フラスコ類 その他 その他
            その他 セパラブルフラスコ備品 - - - -
            材質 【ゴム】シリコン - ガラス - -
            内容量 1個 - - - -

            セパラブルフラスコO-Ringのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            1-8496-01
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            内径
            (mm)
            仕様 商品名 メーカー型番 JANコード 材質詳細 厚さ
            (mm)
            内容量

            9,908円

            ( 10,899円 )
            1個 -

            1日目

            110DN100フラスコ用O-Ring2922246082922246084032051062726フッ素樹脂FEP被覆シリコン4-

            セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました