(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8491-01
セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml ガラスキキ キグルイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,490円
税込単価
37,939円

【仕様】・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)・熱膨張係数:33×10...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-8491-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-8491-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(φmm)
商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8491-01

2000
138(フランジ)/165(容器部)
セパラブルフラスコ243956303
243956303
4032051030107
1個

1個

34,490( 37,939円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
・熱膨張係数:33×10の-7乗/℃(20~300℃)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ丸形 2000~20000mlの型番1-8491-01のページです。
型番1-8491-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

    標本瓶(DURAN(R))

    標本瓶(DURAN(R))

      セパラブルフラスコ円筒形丸底

      セパラブルフラスコ円筒形丸底

        保存瓶 容量(ml) 250~2000

        保存瓶 容量(ml) 250~2000

          平底フラスコ(一ツ口)

          平底フラスコ(一ツ口)

            セパラブルカバー四口

            セパラブルカバー四口

              セパラブルカバー一口

              セパラブルカバー一口

                SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

                SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 34,490円 10,727円 16,296円 13,237円 1,699円 45,848円 34,665円 13,865円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ セパラブルフラスコ 保存瓶・容器 セパラブルフラスコ - フラスコ類 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ トラップ
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                  材質詳細 DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) - DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) 硼珪酸ガラス-1
                  熱膨張係数(℃) 33X10-7/(20~300) 33X10-7/(20~300) 33X10-7/(20~300) - 33X10-7/(20~300) 33X10-7/(20~300) 33X10-7/(20~300) -
                  内容量 1個 1個 1個 - 1本 1個 1個 1個

                  セパラブルフラスコ丸形 2000~20000mlのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-8491-02
                  1-8491-04
                  1-8491-05
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (ml)
                  外径
                  (φmm)
                  商品名 メーカー型番 JANコード 内容量

                  50,318円

                  ( 55,350円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  4000138(フランジ)/206(容器部)セパラブルフラスコ2439571022439571024032051030121-

                  90,935円

                  ( 100,029円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10000138(フランジ)/280(容器部)セパラブルフラスコ2439586042439586044032051030169-

                  102,843円

                  ( 113,127円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  20000138(フランジ)/350(容器部)セパラブルフラスコ2439591032439591034032051030183-

                  フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました