(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ円筒形丸底

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セパラブルフラスコ円筒形丸底

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,296円 ~ 64,549円  特別価格 
税込価格
17,926円 ~ 71,004円  特別価格 

【仕様】・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)・熱膨張係数:33×10...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
外径(φmm)
仕様
商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
138
DN100
セパラブルフラスコ243904409
243904409
4032051029828
1個

1個

16,296( 17,926円 )

1日目

1000
138
DN100
セパラブルフラスコ243905405
243905405
4032051029842
1個

1個

33,378円

30,000

( 33,000円 )

1日目

2000
138
DN100
セパラブルフラスコ243906307
243906307
4032051029866
1個

1個

36,506( 40,157円 )

1日目

  • 注文停止中
4000
184
DN150
セパラブルフラスコ243907106
243907106
4032051029880
1個

1個

50,717( 55,789円 )

-

6000
184
DN150
セパラブルフラスコ243907603
243907603
4032051029903
1個

1個

62,152円

56,166

( 61,783円 )

1日目

10000
184
DN150
セパラブルフラスコ243908608
243908608
4032051029934
1個

1個

64,549円

58,332

( 64,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)
・熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ円筒形丸底

セパラブルフラスコ円筒形丸底

    セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

    セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

      フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

      フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

        セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

            メーカー アズワン アズワン 三商 柴田科学 柴田科学
            通常価格 16,296円 34,490円 11,000円 15,998円 54,024円
            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   7日目~   8日目~  
            商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ
            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
            材質詳細 DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) - - -
            熱膨張係数(℃) 33X10-7/(20~300) 33X10-7/(20~300) - - -
            内容量 1個 1個 - - -

            セパラブルフラスコ円筒形丸底のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました