(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7800-02
セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml ガラスキキ キグルイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,133円 24,758円
税込単価
27,646円 27,234円

【アズワン】硼珪酸ガラス1を素材とし、ツバ面が平面摺りの丸形セパラブルフラスコ...

詳細情報を確認する

型番

1-7800-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7800-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
内径(mm)
外径(φmm)
高さ(mm)
商品名
メーカー型番
最大外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7800-02

2000
φ120(ツバ)
150(ツバ)
180
セパラブルフラスコ005760-2000
005760-2000
φ170
1個

1個

25,133円

24,758

( 27,234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【アズワン】硼珪酸ガラス1を素材とし、ツバ面が平面摺りの丸形セパラブルフラスコ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000mlの型番1-7800-02のページです。
型番1-7800-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

    セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

    セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

      共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

      共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1

        共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

        共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

          セパラブルカバー(平面摺合タイプ)

          セパラブルカバー(平面摺合タイプ)

            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

              セパラブルフラスコ(筒型)

              セパラブルフラスコ(筒型)

                共通摺合短首平底フラスコ

                共通摺合短首平底フラスコ

                  共通摺合冷却器 0007-02

                  共通摺合冷却器 0007-02

                    共通摺合二つ口フラスコ

                    共通摺合二つ口フラスコ

                      共通摺合縮小アダプター

                      共通摺合縮小アダプター

                        共通摺合拡大アダプター

                        共通摺合拡大アダプター

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 12,394円 12,927円 13,477円 14,124円 13,842円 16,883円 7,000円 3,800円 11,600円 9,200円 3,626円 3,626円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類 トラップ セパラブルフラスコ 分液ロート セパラブルフラスコ フラスコ類 抽出器・冷却器 フラスコ類 連結管・アダプター 連結管・アダプター
                          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                          材質詳細 硼珪酸ガラス1 硼珪酸ガラス1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス1 - 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1
                          ツバ面 平面摺り 平面摺り - - 平面摺り - - - - - - -
                          内容量 1個 1個 1本 1個 1個 - 1個 1本 1本 1本 1本 1本

                          セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000mlのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-7800-03
                          1-7803-01
                          1-7803-02
                          1-7803-03
                          1-7803-04
                          1-7803-05
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (ml)
                          内径
                          (mm)
                          外径
                          (φmm)
                          高さ
                          (mm)
                          商品名 メーカー型番 最大外径
                          (mm)
                          内容量

                          36,063円

                          ( 39,669円 )
                          1個 -

                          10日目

                          3000φ120(ツバ)150(ツバ)215セパラブルフラスコ005760-3000005760-3000φ200-

                          12,394円

                          ( 13,633円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          300φ85(ツバ)115(ツバ)100セパラブルフラスコ005660-300005660-300φ100-

                          15,000円

                          ( 16,500円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          500φ85(ツバ)115(ツバ)110セパラブルフラスコ005660-500005660-500φ108-

                          17,439円

                          ( 19,183円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1000φ85(ツバ)115(ツバ)140セパラブルフラスコ005660-1000005660-1000φ135-

                          22,125円

                          ( 24,338円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          2000φ85(ツバ)115(ツバ)180セパラブルフラスコ005660-2000005660-2000φ170-

                          24,257円

                          ( 26,683円 )
                          1個 -

                          8日目

                          3000φ85(ツバ)115(ツバ)215セパラブルフラスコ005660-3000005660-3000φ200-

                          フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました