(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-7804-01
セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ) セパラブルフラスコ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,927円
税込単価
14,220円

【アズワン】硼珪酸ガラス1を素材とし、ツバ面が平面摺りのセパラブルフラスコ。

詳細情報を確認する

型番

1-7804-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-7804-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
高さ(mm)
商品名
メーカー型番
形状
胴外径(φmm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7804-01

200
60
セパラブルフラスコ005670-200
005670-200
筒形
94
1個

1個

12,927( 14,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【アズワン】硼珪酸ガラス1を素材とし、ツバ面が平面摺りのセパラブルフラスコ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)の型番1-7804-01のページです。
型番1-7804-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)

    セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

    セパラブルフラスコ 円筒形 85mm

      平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

      平面摺合セパラブルフラスコ タイプ 筒型

        セパラブルフラスコ円筒形丸底

        セパラブルフラスコ円筒形丸底

          セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

          セパラブルフラスコ 円筒形 120mm

            セパラブルフラスコ 丸形 120mm

            セパラブルフラスコ 丸形 120mm

              セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

              セパラブルフラスコ丸形 2000~20000ml

                セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

                セパラブルフラスコ丸形(平面摺合タイプ) 300~5000ml

                  フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

                  フィルターホルダーファンネル部 ガラスフィルター用 300ml

                    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                    セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                      セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                        三商印 共通摺合ナス型フラスコ 2000ml 29/42

                        三商印 共通摺合ナス型フラスコ 2000ml 29/42

                          メーカー アズワン 柴田科学 ケニス アズワン 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン 三商 柴田科学 柴田科学 三商
                          通常価格 12,927円 13,200円 13,200円 16,296円 20,585円 17,498円 34,490円 12,394円 15,000円 54,024円 15,998円 19,600円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   8日目~   7日目~   2日目  
                          商品タイプ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ フラスコ類 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ -
                          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                          内径(mm) φ85(ツバ) - - - - - - - - - - -
                          外径(φmm) 115(ツバ) - - - - - - - - - - -
                          材質詳細 硼珪酸ガラス1 - - DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) - - DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) 硼珪酸ガラス1 - - - -

                          セパラブルフラスコ(平面摺合タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-7804-02
                          1-7804-03
                          1-7805-01
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (ml)
                          高さ
                          (mm)
                          商品名 メーカー型番 形状 胴外径
                          (φmm)
                          内容量

                          14,804円

                          ( 16,284円 )
                          1個 -

                          1日目

                          500115セパラブルフラスコ005670-500005670-500筒形94-

                          19,500円

                          ( 21,450円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1000210セパラブルフラスコ005670-1000005670-1000筒形94-

                          23,536円

                          ( 25,890円 )
                          1個 -

                          12日目

                          2000250セパラブルフラスコ005670-2000005670-2000びん形138-

                          フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました