(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-4328-08
共通摺合短首平底フラスコ ガラスキキ キグルイ

共通摺合短首平底フラスコ 1-4328-08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【商品仕様】・共通摺合短首平底フラスコです・ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-4328-08 解除

Loading...

1-4328-08 の仕様・寸法情報

商品情報

1-4328-05

1-4328-06

1-4328-08

型番リスト

型番
容量(ml)
摺合
商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4328-08

300
24/40
共通摺短平底フラスコ0074-14-10
0074-14-10
1本

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・共通摺合短首平底フラスコです
・ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

1-4328-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通摺合短首平底フラスコの型番1-4328-08のページです。
型番1-4328-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合短首平底フラスコ

共通摺合短首平底フラスコ

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

      標本瓶(DURAN(R))

      標本瓶(DURAN(R))

        共通摺合二つ口フラスコ

        共通摺合二つ口フラスコ

          セパラブルカバー

          セパラブルカバー

            共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95

            共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95

              共通摺合付三方コックⅡ型

              共通摺合付三方コックⅡ型

                フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用

                フィルターホルダー 足部 ガラスフィルター用

                  スキーブ梨型分液ロート

                  スキーブ梨型分液ロート

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン 三商 アズワン
                    通常価格 3,800円 13,865円 10,727円 9,200円 12,494円 16,600円 11,600円 17,000円 13,432円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~   3日目   1日目~  
                    商品タイプ フラスコ類 トラップ 保存瓶・容器 フラスコ類 セパラブルフラスコ その他 連結管・アダプター - 分液ロート
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【樹脂】PP
                    材質詳細 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 DURAN®(硼珪酸ガラス3.3) 硼珪酸ガラス-1 硼珪酸ガラス-1 - 硼珪酸ガラス-1 - -
                    内容量 1本 1個 1個 1本 1個 - 1個 - 1個

                    共通摺合短首平底フラスコのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-4328-05
                    1-4328-06
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (ml)
                    摺合 商品名 メーカー型番 内容量

                    3,800円

                    ( 4,180円 )
                    1個 あり

                    19日目

                    20019/38共通摺短平底フラスコ0074-10-100074-10-10-

                    4,000円

                    ( 4,400円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    20024/40共通摺短平底フラスコ0074-11-100074-11-10-

                    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました