(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEルツボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-636-14
PTFEルツボ PTFEルツボ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,217円
税込単価
27,739円

【仕様】・使用温度:150℃(MAX) ・耐圧:5.0MPa(MAX)・材質:...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

7-636-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

7-636-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)
その他
メーカー商品名
メーカー型式
脚注
仕様詳細
材質
内径(mm)
胴径(mm)
フタ外径(mm)
胴高(mm)
使用方法
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-636-14

るつぼ・蒸発皿
100
Φ70
-
PTFEルツボ 100mL
-
※ステンレスジャケットは付属していません。
使用温度:150℃(MAX)
ルツボ:PTFE(四フッ化エチレン)
Φ50
Φ60
Φ70
65
-
1個

1個

25,217( 27,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・使用温度:150℃(MAX) 
・耐圧:5.0MPa(MAX)
・材質:ふっ素樹脂 るつぼ/ふっ素樹脂 (PTFE)、ステンレスジャケット/ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEルツボの型番7-636-14のページです。
型番7-636-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEルツボ

PTFEルツボ

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

    PTFEるつぼ用SUSジャケット NR0218シリーズ

      ステンレスポットミル

      ステンレスポットミル

        ふっ素樹脂乳鉢

        ふっ素樹脂乳鉢

          メーカー アズワン アズワン アズワン サンプラテック
          通常価格 12,190円 36,024円 26,568円 17,983円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   9日目  
          内容量 1個 - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          7-636-11
          7-636-12
          7-636-15
          7-636-16
          7-636-21
          7-636-22
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 容量
          (ml)
          サイズ
          (mm)
          その他 メーカー商品名 メーカー型式 脚注 仕様詳細 材質 内径
          (mm)
          胴径
          (mm)
          フタ外径
          (mm)
          胴高
          (mm)
          使用方法 内容量

          21,614円

          ( 23,775円 )
          1個 あり

          12日目

          るつぼ・蒸発皿25Φ60-PTFEルツボ 25mL-※ステンレスジャケットは付属していません。使用温度:150℃(MAX)ルツボ:PTFE(四フッ化エチレン)Φ30Φ50Φ6050--

          21,614円

          ( 23,775円 )
          1個 あり

          1日目

          るつぼ・蒸発皿50φ60-PTFEルツボ 50mL-※ステンレスジャケットは付属していません。使用温度:150℃(MAX)ルツボ:PTFE(四フッ化エチレン)φ40φ50φ6055--

          12,190円

          ( 13,409円 )
          1個 あり

          10日目

          るつぼ・蒸発皿5Φ45-PTFEルツボ 5mL-※ステンレスジャケットは付属していません。使用温度:150℃(MAX)ルツボ:PTFE(四フッ化エチレン)Φ20Φ35Φ4530--

          12,190円

          ( 13,409円 )
          1個 あり

          8日目

          るつぼ・蒸発皿10Φ45-PTFEルツボ 10mL-※ステンレスジャケットは付属していません。使用温度:150℃(MAX)ルツボ:PTFE(四フッ化エチレン)Φ24Φ35Φ4535--

          36,024円

          ( 39,626円 )
          1個 あり

          10日目

          その他--オプションPTFEルツボ用ステンレスジャケット 5・10mL用ステンレスジャケット5・10mL用-使用温度:150℃(MAX)ステンレス(SUS304)----PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。-

          52,447円

          ( 57,692円 )
          1個 あり

          1日目

          その他--オプションPTFEルツボ用ステンレスジャケット 25・50mL用ステンレスジャケット25・50mL用-使用温度:150℃(MAX)ステンレス(SUS304)----PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。-

          るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました