(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナ乳鉢(角型)

アルミナ乳鉢(角型)

通常単価(税別)
29,835円
税込単価
32,819円

【特長】・アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • 化学組成:
    Al2O3:93%、SiO2:5%
  • 比重:
    3.6
  • 内容量:
    1個

型番

5-4074-04 解除

Loading...

アルミナ乳鉢(角型)の詳細

アルミナ乳鉢(角型) イメージ

アルミナ乳鉢(角型) イメージ

共通仕様

  • 比重:3.6
  • 化学組成:Al2O3/93%、SiO2/5%
  • 角型

5-4074-01の仕様

  • 外径×内径:φ66×50(直径66×50mm)

5-4074-02の仕様

  • 外径×内径:φ120×91(直径120×91mm)

5-4074-03の仕様

  • 外径×内径:φ140×107(直径140×107mm)

特性・注意点

  • ※ 乳鉢、乳棒はセラミックス製品のため、表記中の仕上がり寸法には若干の誤差が生じます。目安とお考えください。

開発秘話

 

1913年の創業以来、セラミックス製品の開発・製造を通して科学技術と産業の発展に寄与し、社会に貢献できるよう尽力致しております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ(mm)
その他
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-4074-04

乳鉢
Φ170(外径)×Φ130(内径)
-
-
アルミナ乳鉢(角型) HD-3
HD-3
1個

1個

29,835( 32,819円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
・被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
・アルミナ純度93%です。
・硬度が高くコンタミが少ないです。
【用途】
・試料の粉砕
・セラミックス材料の粉砕

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミナ乳鉢(角型)の型番5-4074-04のページです。
型番5-4074-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナ乳鉢(角型)

アルミナ乳鉢(角型)

    アルミナ焼成用容器

    アルミナ焼成用容器

      粉砕用SSA-995ボール

      粉砕用SSA-995ボール

        アルミナ乳鉢 HDシリーズ

        アルミナ乳鉢 HDシリーズ

          メノー乳鉢(浅型) 乳棒付き

          メノー乳鉢(浅型) 乳棒付き

            高耐摩耗ジルコニアYTZボール

            高耐摩耗ジルコニアYTZボール

              メノー乳鉢(深型)

              メノー乳鉢(深型)

                ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

                ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

                  ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

                  ジルコニアYTZボール(0.2Φ~25Φ)

                    高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

                    高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

                      高速スタンプミルウス

                      高速スタンプミルウス

                        メーカー アズワン アズワン ニッカトー ケニス アズワン ニッカトー アズワン ニッカトー ニッカトー 日陶科学 日陶科学
                        通常価格 11,446円 3,600円 4,602円 15,132円 38,067円 18,534円 15,940円 18,534円 18,534円 425,000円 68,443円
                        通常出荷日 1日目   1日目   6日目~   8日目   1日目   6日目~   1日目   2日目~   3日目~   8日目   5日目~  
                        化学組成 Al2O3:93%、SiO2:5% - - - - - - - - - -
                        比重 3.6 - - - - - - - - - -
                        内容量 1個 - - - - - 1セット(本体・乳棒) - - - -

                        アルミナ乳鉢(角型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        5-4074-02
                        5-4075-04
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ サイズ
                        (mm)
                        その他 詳細タイプ メーカー商品名 メーカー型式 内容量

                        14,682円

                        ( 16,150円 )
                        1個 -

                        1日目

                        乳鉢Φ120(外径)×Φ91(内径)--アルミナ乳鉢(角型) HD-1HD-1-

                        11,446円

                        ( 12,591円 )
                        1個 -

                        1日目

                        その他170(長さ)オプション乳棒アルミナ乳棒 HD-3HD-3-

                        乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました