(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンダーブレンダー WB-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンダーブレンダー WB-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,236円
税込単価
104,760円

乾燥した試料を瞬時に微粉にする粉砕機。【特長】・液体や水分を含む試料には使用不...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 容量(ml):
    300
  • サイズ(mm):
    φ134X270
  • 回転数(rpm):
    25000
  • 処理量(ml):
    100~150
  • 重量・内容量(g):
    3600
  • メーカー商品名:
    ワンダーブレンダー WBー1
  • メーカー型式:
    WB-1
  • JANコ-ド:
    4580255600362
  • 特長1:
    乾燥したものならほとんどの試料を瞬時に粉砕します。
  • 特長2:
    コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕できます。
  • 脚注:
    水気を含む試料はお避け下さい。
  • 仕様詳細:
    微粉砕用フタ・ブラシ各1個付き
  • 材質:
    容器/ステンレス(SUS304)、刃/ステンレス(SUS420)
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 700W
  • 電源コード長さ(m):
    1.5(3Pプラグ)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5-5006-01 解除

Loading...

ワンダーブレンダー 5-5006の詳細

ワンダーブレンダー 5-5006 イメージ

ワンダーブレンダー 5-5006 イメージ

仕様

  • サイズ:φ134×270(直径134×270mm)
  • 回転数:25,000rpm
  • 電源:AC100V50/60Hz700W
  • 電源コード長:1.5m(3Pプラグ)
  • 容量:300mL(処理量100~150mL)
  • 材質:容器/ステンレス(SUS304)、粉砕刃/ステンレス(SUS420)
  • 重量:3.6kg
  • 微粉砕用フタ・ブラシ各1個付き
  • ※ 液体試料のみでの使用には適していません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-5006-01

1台

1個

95,236( 104,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

乾燥した試料を瞬時に微粉にする粉砕機。
【特長】
・液体や水分を含む試料には使用不可。
・25,000rpmの超高速回転と7Wの強力なモーターパワー。
・乾燥したものなら生薬、穀物、薬草、鉱物、陶磁器、木片など瞬時に粉砕。
・コーティングフィルムをもった錠剤でもフィルムごと粉砕可能。
【用途】
・分析試料作りの為の粉砕。
・調剤における錠剤粉砕などに使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワンダーブレンダー WB-1の型番5-5006-01のページです。
型番5-5006-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンダーブレンダー WB-1

ワンダーブレンダー WB-1

    粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

    粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

      ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

      ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

        自動乳鉢(140・150・200mm)

        自動乳鉢(140・150・200mm)

          高速スタンプミルウス

          高速スタンプミルウス

            ビオラモ超音波ホモジナイザー

            ビオラモ超音波ホモジナイザー

              自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

              自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒

                自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳棒

                自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳棒

                  ダンシングミル乳鉢

                  ダンシングミル乳鉢

                    自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳鉢 AM-140

                    自動乳鉢 ANM1000シリーズ メノー乳鉢 AM-140

                      ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

                      ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

                        自動乳鉢 ALM/ANM

                        自動乳鉢 ALM/ANM

                          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

                          揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

                            メーカー アズワン 大阪ケミカル アズワン 日陶科学 日陶科学 アズワン 日陶科学 日陶科学 日陶科学 日陶科学 ニッカトー ケニス ニッカトー
                            通常価格 95,236円 81,799円 3,500円 320,124円 68,443円 11,528円 11,898円 74,227円 19,898円 234,248円 18,534円 390,667円 10,192円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目~   5日目~   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   9日目   2日目  
                            商品タイプ 粉砕機 粉砕機 - 粉砕機 粉砕機 ホモジナイザー 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 粉砕機 乳鉢 -
                            容量(ml) 300 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) φ134X270 - - - - - - - - - - 210×350×600~775 -
                            回転数(rpm) 25000 25000 - - - - - - - - - 100(50Hz)、120(60Hz)(乳棒)/6(50Hz)、7(60Hz)(乳鉢) -
                            処理量(ml) 100~150 - - - - - - - - - - - -

                            ワンダーブレンダー WB-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました