(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3380-02
ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
105,840円
税込単価
116,424円

乾燥した試料を瞬時に微粉にする粉砕機。【特長】・液体や水分を含む試料には使用不...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-3380-02 解除

Loading...

ワンダークラッシャーの詳細

ワンダークラッシャー イメージ

ワンダークラッシャー イメージ

共通仕様

  • 容量:300mL、処理量/100~150mL
  • 材質:容器/ステンレス(SUS304)、粉砕刃/ステンレス(SUS420)
  • 電源:AC100V50/60Hz
  • 電源コード長:1.5m(3Pプラグ)

1-3380-01の仕様

  • サイズ:φ170×340(直径170×340mm)
  • 回転数:27,000rpm(MAX)
  • 消費電力:750W
  • 重量:4.6kg
  • 付属品:ブラシ・交換刃

1-3380-02の仕様

  • サイズ:φ170×330(直径170×330mm)
  • 回転数:0~28,000rpm(無負荷時)
  • 消費電力:1200W
  • 定格:1分
  • 安全機能:オーバーロードプロテクター機能
  • 重量:5kg(粉砕容器セット時)
  • 付属品:ブラシ・交換刃
  • 本体+150mL SUS容器(標準フタ+微粉砕フタ付)
商品情報を表示

1-3380-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)
回転数(rpm)
その他
処理量(ml)
仕様
重量・内容量(g)
メーカー商品名
メーカー型式
JANコ-ド
付属品
特長1
材質
電源
消費電力(W)
電源コード長さ(m)
安全機能
定格消費電力(W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3380-02

粉砕機
300
Φ170×330
0~28000(無負荷時)
-
100~150
本体+150mL SUS容器(標準フタ+微粉砕フタ付)
5000
ワンダークラッシャーWC-3L
WC‐3L
4580255602106
ブラシ・交換刃
粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。回転数は無段階調節が可能です。
容器:ステンレス(SUS304)、粉砕刃:ステンレス(SUS420)
AC100V 50/60Hz
1200W
1.5(3Pプラグ)
オーバーロードプロテクター機能
1分
1セット

1個

105,840( 116,424円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

乾燥した試料を瞬時に微粉にする粉砕機。
【特長】
・液体や水分を含む試料には使用不可。
・粉砕容器は分離型の為、洗浄が容易。
・回転数は無段階調節。
・モーターに過負荷がかかった際に自動停止するオーバーロードプロテクター機能あり。
・生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥した試料を瞬時にほとんど粉砕。
【用途】
・分析試料作りの為の粉砕や、調剤における錠剤粉砕などに使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワンダークラッシャー WC-3・WC-3Lの型番1-3380-02のページです。
型番1-3380-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

ワンダークラッシャー WC-3・WC-3L

    ワンダークラッシャー

    ワンダークラッシャー

      ワンダークラッシャー用フタ PNシリーズ

      ワンダークラッシャー用フタ PNシリーズ

        小型高速粉砕器 WC-3

        小型高速粉砕器 WC-3

          小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)

          小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)

            ワンダーブレンダー WB-1

            ワンダーブレンダー WB-1

              フォースミル FM・PN-Jシリーズ

              フォースミル FM・PN-Jシリーズ

                ボトルブレンダー 7011HBC

                ボトルブレンダー 7011HBC

                  メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン 三商
                  通常価格 3,500円 11,708円 27,018円 92,150円 104,760円 95,236円 3,500円 107,796円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目   1日目   1日目   19日目  

                  ワンダークラッシャー WC-3・WC-3Lのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  1-3380-01
                  1-3380-11
                  1-3380-12
                  1-3380-13
                  1-3380-14
                  1-3380-15
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 容量
                  (ml)
                  サイズ
                  (mm)
                  回転数
                  (rpm)
                  その他 処理量
                  (ml)
                  仕様 重量・内容量
                  (g)
                  メーカー商品名 メーカー型式 JANコ-ド 付属品 特長1 材質 電源 消費電力
                  (W)
                  電源コード長さ
                  (m)
                  安全機能 定格消費電力
                  (W)
                  内容量

                  93,100円

                  ( 102,410円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  粉砕機300Φ170×34027000-100~150本体+150ml SUS容器(標準フタ付)4600ワンダークラッシャーWC-3WC-34580255602069ブラシ・交換刃粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。回転数は無段階調節が可能です。容器:ステンレス(SUS304)、粉砕刃:ステンレス(SUS420)AC100V 50/60Hz12001.5(3Pプラグ)--1台

                  49,000円

                  ( 53,900円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  その他---オプション-75mL SUS容器(標準フタ付)-ワンダークラッシャーPN-L16PN‐L164580255602427--------1個

                  53,900円

                  ( 59,290円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  その他---オプション-150mL SUS容器(標準フタ付)-ワンダークラッシャーPN-L15PN‐L154580255602076--------1個

                  28,130円

                  ( 30,943円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  その他---オプション-75mL用 微粉砕フタ-ワンダークラッシャーPN-K06PN‐K064580255600331--------1個

                  28,130円

                  ( 30,943円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  その他---オプション-容器分解キット(150mL容器用)-ワンダークラッシャーUP-51WCUP‐51WC4580255602120--------1セット

                  6,000円

                  ( 6,600円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  その他---オプション-カッター脱着キット-ワンダークラッシャーUP-49UP‐494580255602113--------1セット

                  粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました