(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フォースミル FM・PN-Jシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フォースミル FM・PN-Jシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・乾燥物専用の粉砕機です。・粉砕槽は分離可能で、カッターもワンタッチ着...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • その他:
    オプション
  • 重量・内容量(g):
    -
  • 特長1:
    乾燥物から液体状の物まで処理できます。
  • 特長2:
    粉砕槽は分離可能で、カッターもワンタッチ着脱式ですので洗浄が容易です。
  • 材質:
    容器・刃/ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

5-3404-14 解除

Loading...

フォースミルの詳細

フォースミル イメージ

フォースミル イメージ

仕様

  • サイズ:105×113×221mm
  • 回転数:22,000rpm
  • 容量:300mL
  • 材質:容器・刃/ステンレス(SUS304)
  • 電源:AC100V 50/60Hz
  • 消費電力:200W
  • 重量:1.4kg
  • ミル刃(PN-J23)付き
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
メーカー商品名
メーカー型式
JANコ-ド
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-3404-14

ミル刃
ミル刃 PN-J23
PN-J23
4580255600720
ミル刃(PN-J23)付き
1個

1個

3,500( 3,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥物専用の粉砕機です。
・粉砕槽は分離可能で、カッターもワンタッチ着脱式なので洗浄が容易です。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フォースミル FM・PN-Jシリーズの型番5-3404-14のページです。
型番5-3404-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フォースミル FM・PN-Jシリーズ

フォースミル FM・PN-Jシリーズ

    密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ

    密封チューブ式ホモジナイザー用オプション 撹拌用チューブ

      密封チューブ式ホモジナイザー用オプション

      密封チューブ式ホモジナイザー用オプション

        密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

        密封チューブ式ホモジナイザー用オプション ホモジナイズチューブ

          磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

          磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 3,500円 20,492円 26,525円 23,051円 14,409円
            通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   1日目~   9日目~  
            商品タイプ 粉砕機 - ホモジナイザー ホモジナイザー ポットミル
            その他 オプション - オプション オプション -
            重量・内容量(g) - - - - -
            特長1 乾燥物から液体状の物まで処理できます。 - - - -
            特長2 粉砕槽は分離可能で、カッターもワンタッチ着脱式ですので洗浄が容易です。 - - - -

            フォースミル FM・PN-Jシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました