(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,136円
税込単価
72,750円

手動式の粉砕機。【特長】・本体:鋳鉄・ローター:硬鉄合金・サイズ:170×38...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • サイズ(mm):
    170X380X400(ハンドル部含む)
  • 重量・内容量(g):
    2700
  • メーカー商品名:
    ハンドクラッシャー HC-1
  • メーカー型式:
    HC-1
  • JANコ-ド:
    4580255601260
  • 特長1:
    10メッシュ程度の粗い試料作りや前処理に適しています。
  • 特長2:
    ホッパー部が広く大きいので、5cm角程度の塊も粉砕することができます。
  • 材質:
    本体/鋳鉄、ローター/硬鉄合金
  • 用途:
    岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻等の粉砕
  • ホッパー寸法(mm):
    120X110X70
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5-3405-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:2.7kg
  • ホッパー寸法:120×110×70mm
粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1  粉砕例

粉砕例(結晶ガラス・石英)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-3405-01

1台

1個

66,136( 72,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手動式の粉砕機。
【特長】
・本体:鋳鉄
・ローター:硬鉄合金
・サイズ:170×380×400mm
・ホッパー部が広く大きいので、5cm角程度の塊も粉砕する事ができます
・10メッシュ程度の粗い試料作りや前処理に適しています
・岩石・コークス・石炭・穀物・木片・貝殻等の粉砕

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1の型番5-3405-01のページです。
型番5-3405-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1

粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1

    ハンドクラッシャー HC-1

    ハンドクラッシャー HC-1

      高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

      高速スタンプミル(アルミナセット・ステンレスセット)

        ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

        ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球

          ワンダークラッシュミル D3V-10

          ワンダークラッシュミル D3V-10

            粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

            粉砕機 ワンダーブレンダー WB-1

              ビーズ式粉砕機用ビーズ

              ビーズ式粉砕機用ビーズ

                ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

                ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg

                  メーカー アズワン 大阪ケミカル 日陶科学 コクゴ 大阪ケミカル 大阪ケミカル アズワン コクゴ
                  通常価格 66,136円 63,409円 425,000円 5,800円 161,400円 81,799円 34,259円 21,600円
                  通常出荷日 1日目   1日目   8日目   6日目~   2日目   1日目   1日目   10日目  
                  商品タイプ 粉砕機 粉砕機 粉砕機 その他 粉砕機 粉砕機 その他 -
                  サイズ(mm) 170X380X400(ハンドル部含む) - - - - - - -
                  重量・内容量(g) 2700 - - - - - - -
                  メーカー商品名 ハンドクラッシャー HC-1 - - - - - - -
                  メーカー型式 HC-1 - - - - - - -

                  粉砕機 ハンドクラッシャー HC-1のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました