(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニスペックテストバッグ

型番:2-6391-02
サニスペックテストバッグ【500個入り】 サニスペックテストバッグ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,400円
税込単価
13,640円

ナイロンとPE(ポリエチレン)の2重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 仕様:
    γ線滅菌済
  • 内容量:
    1ケース(250枚×2箱)

型番

2-6391-02 解除

Loading...

2-6391-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー商品名
JANコード
目付
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-6391-02

190×300
サニスペックテストバッグ フィルター無し
4560111742627
30g/m2
本体:ナイロン(厚み15μm)・低密度ポリエチレン(厚み50μm)、フィルター部:不織布スパンボンド
1ケース(250枚×2箱)

1パック

500個入り

12,400( 13,640円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロンとPE(ポリエチレン)の2重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニスペックテストバッグの型番2-6391-02のページです。
型番2-6391-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニスペックテストバッグ

サニスペックテストバッグ

    ふっ素樹脂乳鉢

    ふっ素樹脂乳鉢

      ボルティングクロス(ナイロン)

      ボルティングクロス(ナイロン)

        滅菌済ディスポ容器 PN-M22 10入

        滅菌済ディスポ容器 PN-M22 10入

          PP製ボール

          PP製ボール

            滅菌フィルタバッグ(メスピペット採取用)

            滅菌フィルタバッグ(メスピペット採取用)

              メーカー アズワン サンプラテック アズワン 東京硝子器械 コクゴ ケニス
              通常価格 12,400円 17,983円 3,168円 19,727円 7,275円 16,400円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 9日目   10日目~   6日目   4日目   7日目  
              商品タイプ 特殊ポリ袋 - - - - -
              仕様 γ線滅菌済 - - - - -
              内容量 1ケース(250枚×2箱) - - - - -

              サニスペックテストバッグのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2-6391-01
              2-6391-03
              2-6391-04
              2-6391-06
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              メーカー商品名 JANコード 目付 材質 内容量

              17,360円

              ( 19,096円 )

              500個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              190×300サニスペックテストバッグ フィルター付き456011174260330g/m2本体:ナイロン(厚み15μm)・低密度ポリエチレン(厚み50μm)、フィルター部:不織布スパンボンド-

              13,200円

              ( 14,520円 )

              500個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              130×180サニスペックテストバッグ ミニ(フィルター付き)456011174263430g/m2本体:ナイロン(厚み15μm)・低密度ポリエチレン(厚み50μm)、フィルター部:不織布スパンボンド-

              14,776円

              ( 16,254円 )

              500個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              150×260サニスペックテストバッグ エコ(フィルター付き)456011174264130g/m2本体:ナイロン(厚み15μm)・低密度ポリエチレン(厚み50μm)、フィルター部:不織布スパンボンド-

              13,500円

              ( 14,850円 )

              500個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              190×300サニスペックテストバッグ ソフト(フィルター付き)456011174265825g/m2本体:ナイロン(厚み15μm)・低密度ポリエチレン(厚み40μm)、フィルター部:不織布スパンボンド-

              ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました