(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角軸電ドルミニポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角軸電ドルミニポンプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,500円 ~ 2,358円
税込価格
1,650円 ~ 2,594円

RDP-01:六角軸電ドルミニポンプ本体RDP-01R:六角軸電ドルミニポンプ...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    10~12
  • 全揚程(m):
    12

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ロングセラー製品。電気ドリルが給・排水ポンプに早変わり

六角軸電ドルミニポンプ

六角軸電ドルミニポンプ

電気ドリルに取り付けて

電気ドリルに取り付けて

2階までラクラク給水

2階までラクラク給水

使用例

使用例

商品コード品番チャック取付軸(シャフト)質量
011771RDP-01六角軸 対辺 6.35mm160g
011772RDP-01R--

寸法図

寸法図 正面

寸法図 正面

寸法図 側面

寸法図 側面

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
口径(mm)
質量(g)
トラスココード
適用機種
本体材質
特長1
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電動式
50.5
160
392-9507
-
プラスチック
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式・耐食・耐油性のポンプです。
水・汚水等の移送や給・排水に
使用ホース内径:16mm 全揚程:12m 揚水量:10~12L/min 適正回転速度:1600min⁻¹ チャック取り付け軸径(シャフト):6.35mm 付属品:ホースバンド2個。
1個

1個

2,358( 2,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

関連商品
-
-
-
RDP-01
耐油性ニトリルゴム、ステンレス
-
RDP-01用ロータ
-
-

1個

1,500( 1,650円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RDP-01:六角軸電ドルミニポンプ本体
RDP-01R:六角軸電ドルミニポンプ用ロータ
【特長】
・電動ドリルに取り付けて使用する完全自給式・耐食性のポンプです
・電気ドリルが給・排水ポンプに早変わり
・六角軸採用でドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能
・チャック取付軸径(シャフト):6.35mm
【用途】
・水・汚水等の移送や給・排水に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角軸電ドルミニポンプ

六角軸電ドルミニポンプ

    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

    アクアシステム 流量計付電動ハンディポンプ (100V) 灯油 軽油

      アドブルー用電動ポンプ

      アドブルー用電動ポンプ

        アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

        アクアシステム オートノズル・流量計電動ポンプ(100V)灯油 軽油

          流量計付電動ポンプ

          流量計付電動ポンプ

            手廻しポンプ 吐出ホース・ハンドル組・大ねじ組・ホースバンド

            手廻しポンプ 吐出ホース・ハンドル組・大ねじ組・ホースバンド

              アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

              アクアシステム オートストップガン・流量計付ホース接続電動ポンプ 灯油 軽油

                ペール・一斗缶用コック BVAシリーズ

                ペール・一斗缶用コック BVAシリーズ

                  電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                  電動式ドラムポンプ KFCシリーズ

                    アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

                    アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

                      アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

                      アクアシステム 流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) 灯油 軽油

                        MIYAKE ドラムポンプ

                        MIYAKE ドラムポンプ

                          ハイリッターポンプ 吐出ホース・ハンドル組・ホースバンド

                          ハイリッターポンプ 吐出ホース・ハンドル組・ホースバンド

                            メーカー 新潟精機(SK) アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 工進 アクアシステム アズワン アクアシステム アクアシステム アクアシステム 三宅化学 工進
                            通常価格 1,500円 214,797円 94,500円 271,696円 205,263円 96円 277,672円 45,300円 234,998円 293,897円 223,522円 2,179円 144円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   4日目   5日目   1日目   4日目   10日目   5日目   4日目   4日目   2日目   1日目  
                            吐出量(l/min) 10~12 - 20 - - - - - 80 - - 17 -
                            全揚程(m) 12 - - - - - - - - - - - -

                            六角軸電ドルミニポンプのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー

                            高評価レビュー

                            低粘度のオイルの入れ替えに
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            灯油ポンプを使うよりはるかに早い。低粘度オイルの移送にはこれあれば問題ない。200L程度は一瞬で終わる。高粘度のオイルに使うとペラが割れますので要注意。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作動油の入れ替え
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            電動ドリルがあればポンプとして使用できるので、大変便利です。
                            以前まで手動で行っていたので、雲泥の差です。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溜まった汚水の排水用として
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                            電気ドリルがあれば使用できる、簡易的なポンプではありますが
                            問題なく給排水でき、便利です。
                            小さいので持ち運びも容易な上、価格も安価なため、使い捨て
                            感覚で使用できるのも良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            低粘度のオイルの入れ替えに
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            灯油ポンプを使うよりはるかに早い。低粘度オイルの移送にはこれあれば問題ない。200L程度は一瞬で終わる。高粘度のオイルに使うとペラが割れますので要注意。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            いろんな試験機のオイル交換
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/08
                            各試験機で低粘度だが何種類かのオイルに切り替える必要がある。
                            オイルごとにポンプを用意したかったが、タンクの容量も20L前後のものが多く、量産品の灯油用のハンドポンプでは少々時間がかかってしまうので効率が悪かった。
                            わざわざ電動を買うのもしのばれていたので、電動ドリルで動作させる本商品はちょうどよかった。
                            ホースをオイル毎に準備していれば足りる点もよい。単価も高くないので、オイル毎に1台買ってもよいかと考えている。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のオイル交換に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/15
                            今までは機械のオイル交換時(約100㍑)を手回しのポンプを使用していましたが、電ドルミニポンプを使用することで、大変 楽に早くオイル交換作業ができるようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 適正回転速度:1600min-1以上で使用するとどうなりますか?
                            A
                            水など液体が入っていればOKですが、空回りさせるとローター破損の恐れがあります。そのため、おすすめはできません。

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました