(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケガキゲージ TVC-15ST・30ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケガキゲージ TVC-15ST・30ST

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
17,145円 ~ 21,992円
税込価格
18,860円 ~ 24,191円

ベース端面で安定したケガキ作業が可能なケガキゲージ。【特長】・高精度なケガキ作...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 最小読取値(mm):
    0.1
  • 器差(mm):
    ±0.1
  • 材質:
    ステンレス
  • 付属品:
    ペンシルケガキ針
  • 特長:
    先端超硬チップ付のペンシルケガキ針付属で、直ぐに使用可能。
  • 用途:
    副尺のベースを基準に、本尺のベース端面で水平または垂直方向へ一定幅のケガキ作業ができるゲージです。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TVC-15ST

TVC-15ST

ペンシルケガキ針

付属品:ペンシルケガキ針

商品コード型番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
質量
151803TVC-15ST1500.05± 0.1240g
151804TVC-30ST3000.05± 0.1370g

規格表

単位:mm
型番HL
TVC-15ST3.2260
TVC-30ST4410

外形図

寸法図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~150
758-4831
240

1個

17,145( 18,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0~300
758-4849
370

1個

21,992( 24,191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ベース端面で安定したケガキ作業が可能なケガキゲージ。
【特長】
・高精度なケガキ作業が可能。
・ペンシルケガキ針(品番:SC-P)を付属。
【用途】
・副尺のベースを基準に、本尺のベース端面でげがくことが可能。
・高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケガキゲージ TVC-15ST・30ST

ケガキゲージ TVC-15ST・30ST

    ケガキゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

    ケガキゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      フック付デプスゲージ本体+校正文書

      フック付デプスゲージ本体+校正文書

        527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

        527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

          ノギス(バーニヤ目盛)

          ノギス(バーニヤ目盛)

            573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

            573・536シリーズ ネックノギス NTD15/15P・NT15/15P

              ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                ケガキノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                  ケガキノギス

                  ケガキノギス

                    ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                      573・536シリーズ ポイントノギス NT12

                        573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                        573・536シリーズ オフセットノギス NTD10・NT10

                          オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          オフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ SK-11 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 17,145円 36,533円 27,855円 19,027円 2,146円 34,182円 44,595円 38,933円 17,663円 27,765円 19,035円 23,976円 33,255円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   26日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   26日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 26日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - -
                            最小読取値(mm) 0.1 0.1 - - - - - - - - - - -
                            器差(mm) ±0.1 ±0.1 - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - - - - - - - -
                            付属品 ペンシルケガキ針 ペンシルケガキ針 - - - - - - - - - - -

                            ケガキゲージ TVC-15ST・30STのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ケガキ作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/17
                            ケガキを入れるのに精度良くできるので、気に入っています。
                            ケガキ用のペンも付属してました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ふかさ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/14
                            ゲ−ジにて
                            深さを
                            ある程度はかれるので
                            短時間の際には
                            非常に便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケガキの必需品
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/25
                            材料端からのケガキは定規や片パス等で寸法を取ります。その作業は精度も悪く作業に時間がかかります。これらを解決してくれる工具だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケガキゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました