材料を丸ノコで切断するときに使用する丸ノコ用定規。【特長】・角度(20~160...
材料を丸ノコで切断するときに使用する丸ノコ用定規。
【特長】
・角度(20~160°)が自由自在に設定できます
・3~8寸勾配目盛付です
・丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます
・白地の読み取りやすい目盛板です
破損に強い金属のストッパーネジです
・たためるフラップ式ツマミです
・邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジを採用。ガイド部を湾曲させて強度をアップ
【用途】
・電気丸ノコで、板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に
・他の材料から角度を写し取って、ケガいたり切断するガイド定規に
丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cmの型番78176のページです。
型番78176に関する仕様情報を記載しております。