(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製図用品 三角スケール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:74969
製図用品 三角スケール セイズヨウヒン

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,316円
税込単価
1,448円

図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール。【特長】・地積測量図や建物平面...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • サイズ:
    本体断面:16×16×16mm
  • 長さ(mm):
    170
  • 材質詳細:
    ABS樹脂
  • 目盛(cm):
    15
  • 質量(g):
    13
  • 付属品:
    ビニールケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

図面作成、読み取りに便利な三角スケール

図面作成に便利

図面作成に便利

図面読み取りに便利

図面読み取りに便利

30cmにはプラスチックケースが付属

30cmにはプラスチックケースが付属

製品仕様

材質ABS樹脂
長さの許容差目盛線間の長さの許容差
任意の長さ許容差
0を超え6mm以下±0.05mm
6mmを超え50mm以下±0.09mm
50mmを超え120mm以下±0.18mm
120mmを超え250mm以下±0.22mm
250mmを超え315mm以下±0.25mm

土地家屋調査士用 JIS

  • 地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利。
  • 図面作成、読み取りに便利。
 A-15A-30
縮尺度1/100・1/200・1/250
1/300・1/500・1/600

74969/三角スケール A-15 15cm 土地家屋調査士用 JIS

  • 本体サイズ 170x(16x16x16)mm
  • 製品質量 13g
74969/三角スケール A-15 15cm 土地家屋調査士用 JIS

74969/三角スケール A-15 15cm 土地家屋調査士用 JIS

74950/三角スケール A-30 30cm 土地家屋調査士用 JIS

  • 本体サイズ 326x(25x25x25)mm
  • 製品質量 58g
  • プラスチックケース付
74950/三角スケール A-30 30cm 土地家屋調査士用 JIS

74950/三角スケール A-30 30cm 土地家屋調査士用 JIS

建築士用三角スケール

  • 建築設計に最も必要とされる目盛が揃った三角スケール。
  • 図面作成、読み取りに便利。

建築設計に最も必要とされる図面・縮尺度

都市計画図・面積算定図
1/250
配置図・平面図・立面図など
1/100・1/200・1/300
矩形図・詳細図など
1/20・1/30・(1/300を兼用)・1/50
 B-15B-30
縮尺度1/20・1/50・1/100
1/200・1/250・1/300

74961/三角スケール B-15 15cm 建築士用

  • 本体サイズ 170x(16x16x16)mm
  • 製品質量 13g
74961/三角スケール B-15 15cm 建築士用

74961/三角スケール B-15 15cm 建築士用

74962/三角スケール B-30 30cm 建築士用

  • 本体サイズ 326x(25x25x25)mm
  • 製品質量 58g
  • プラスチックケース付
74962/三角スケール B-30 30cm 建築士用

74962/三角スケール B-30 30cm 建築士用

縮小コピー用三角スケール

  • 縮小コピー図面を原紙サイズで読み取り可能。
  • 図面作成、読み取りに便利。

縮尺度

縮尺度の例

縮尺度の例
A列とはA4判、A3判、A2判など。B列とはB5判、B4判などの用紙のサイズ

 C-15C-30
縮尺度A列→A列 1/50・1/100・1/200
A列→B列 1/50・1/100・1/200

70802/三角スケール C-15 15cm 縮小コピー用

  • 本体サイズ 170x(16x16x16)mm
  • 製品質量 13g
70802/三角スケール C-15 15cm 縮小コピー用

70802/三角スケール C-15 15cm 縮小コピー用

70803/三角スケール C-30 30cm 縮小コピー用

  • 本体サイズ 326x(25x25x25)mm
  • 製品質量 58g
  • プラスチックケース付
70803/三角スケール C-30 30cm 縮小コピー用

70803/三角スケール C-30 30cm 縮小コピー用

 
商品情報を表示

74969 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縮尺度
トラスココード
特長
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74969

1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
-
地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
土地家屋調査士用

1個

1,316( 1,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール。
【特長】
・地積測量図や建物平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利(A-15)
・縮小コピー図面を原稿サイズで読み取り可能。(C-15)
【用途】
・図面の作成・読み取りに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製図用品 三角スケールの型番74969のページです。
型番74969に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

製図用品 三角スケール

製図用品 三角スケール

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

      直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

      直尺ステン 証明書付(製品本体とJCSS校正証明書)

        3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

        3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

          シルバースケール快段目盛

          シルバースケール快段目盛

            カノン デジタルスケール ES-B

            カノン デジタルスケール ES-B

              直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

              直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                アルミ直尺 アル助

                アルミ直尺 アル助

                  六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチ

                  六ツ折尺 ステン 上下段1mmピッチ

                    アルミカッター定規 カット師 取手付

                    アルミカッター定規 カット師 取手付

                      ボックスアルミ定規

                      ボックスアルミ定規

                        アルミカッター定規 カット師

                        アルミカッター定規 カット師

                          アルミカッター定規 カット師EX(取手付)

                          アルミカッター定規 カット師EX(取手付)

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) 中村製作所 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 1,316円 6,840円 9,339円 9,970円 600円 22,058円 5,970円 550円 8,120円 6,610円 8,310円 5,550円 7,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   3日目~   3日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            材質 樹脂 - - アルミ ステンレス - - アルミ ステンレス アルミ - アルミ アルミ
                            商品タイプ 測定器本体 - 測定器本体 - 測定器本体 - - - - - - - -
                            サイズ 本体断面:16×16×16mm 突き当て部:26×17mm - - - - - - 1m - - - -
                            長さ(mm) 170 - - - - - - - 1000 - - - -
                            材質詳細 ABS樹脂 本体:アルミ テープ:スチール ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂 - 本体:アルミ/テープ:スチール/ストッパーネジ:ポリカーボネート樹脂 - - - - - 本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム - 本体:アルミ、細板:ステンレス 本体:アルミ、細板:ステンレス/取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂/スベリ止め:ゴム

                            製図用品 三角スケールのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            図面の寸法確認
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/02
                            カラフルで、冬にヒヤッと来る感じもなくて、アルミ製に比べて使い心地は良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製図
                            評価 3.0満足度:3.02022/12/19
                            縮尺によって色分けされていて、非常に使いやすいです。
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測量図読み取りのため
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            安価ですが、サイズもコンパクトで、縮尺ごとに色分けされていて、非常に便利です。
                            精度も問題なさそうです。
                            簡単でも良いので、ビニール製のケースがあればありがたいですが、現状、商品のブリスターパックをケースとして活用しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場のレイアウト
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            図面を書いたり、測量したりと重宝しています。安価で即納だったので星五つで。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            70802
                            70□
                            74□
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            縮尺度 トラスココード 特長 用途

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1/50・1/100・1/200:A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%)408-3679縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。縮小コピー用

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました