(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス導電シェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス導電シェルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,107円 ~ 127,050円  特別価格 
税込価格
66,118円 ~ 139,755円  特別価格 

Φ38(直径38mm)の太径パイプを採用した丈夫なシェルフ。【特長】・棚は25...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 詳細材質:
    ステンレス(SUS430)・導電仕様
  • 特長:
    支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
  • 表面抵抗値(Ω):
    約7.2X105
  • 仕様:
    組み立て式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

導電シェルフの特長

1-8935-01の外観

1-8935-01の外観

1-8935-01の仕様

組み立て式
材質 : ステンレス(SUS430)・導電仕様
表面抵抗値 : 約7.2×10^5Ω
サイズ : 588×438×1,800mm
重量 : 21kg

  • ※ 導電キャスター(ナイロン / ゴム)付きもございます。
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
重量(g)
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
588
438
21000
RB4-6045E
1台

1個

60,107円

50,087

( 55,096円 )

8日目

888
438
28000
RB4-9045E
1台

1個

71,307円

59,420

( 65,362円 )

8日目

888
588
33000
RB4-9060E
1台

1個

81,013( 89,114円 )

8日目

1188
438
34000
RB4-12045E
1台

1個

83,627( 91,990円 )

8日目

1188
588
41000
RB4-12060E
1台

1個

95,947( 105,542円 )

8日目

1488
438
40000
RB4-15045E
1台

1個

94,827( 104,310円 )

8日目

1488
588
50000
RB4-15060E
1台

1個

109,387( 120,326円 )

8日目

1788
588
57000
RB4-18060E
1台

1個

122,453( 134,698円 )

8日目

1788
738
68000
RB4-18075E
1台

1個

127,050( 139,755円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ38(直径38mm)の太径パイプを採用した丈夫なシェルフ。
【特長】
・棚は25mmピッチで上下に組立時に設定が可能です。
・使用用途に合わせて棚を追加できます。
・支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。
【用途】
・食品工場からクリンルームまで、幅広い分野で使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス導電シェルフ

ステンレス導電シェルフ

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304

      ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

      ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

        ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

        ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

          メーカー アズワン シンコー シンコー トラスコ中山
          通常価格 60,107円 44,131円 44,131円 46,355円
          通常出荷日 8日目   5日目   5日目   1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - -
          材質 ステンレス ステンレス - -
          天地棚段数(段) 4 4 - -
          連結タイプ 単体型 単体型 - -
          高さ(mm) 1800 1800 - -

          ステンレス導電シェルフのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 組立に必要な工具は何ですか?
          A
          プラスチックハンマーとプラスドライバーです。
          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました