(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチールラック L21999・ H21999

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチールラック L21999・ H21999

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,900円 ~ 15,500円
税込価格
13,090円 ~ 17,050円

スチール製のラック(ホワイト・ブラック)。【特長】・中間棚はフックを使用する事...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

フックを使い簡単に棚板の移動で、組み立て時間も短縮できるスチール製ラック

物の収納に最適。

物の収納に最適。

スチールラック 高さ 750mm・1200mmのラインナップ

品番型番サイズ(mm)
1-2159-01L21999B600×400×750ブラック
1-2159-02L21999W600×400×750ホワイト
1-2159-03H21999B600×400×1200ブラック
1-2159-04H21999W600×400×1200ホワイト

この商品の使用上の注意

  • 均等荷重100kg/段(フック式は50kg/段)です。集中荷重、荷重超過での積載は製品の破損や倒壊により破損、怪我をする恐れがありますのでおやめください。
  • 製品を設置される時には、水平を保つように調整を行ってください。水平が保たれない状態で設置されますと製品の歪み、破損、転倒の恐れがあり危険です。
  • 荷物の収納、取り出しの時に製品に強い衝撃を与えないでください。製品の破損や変形、怪我の恐れがあります。
  • 製品の穴や曲げ部分の内側に手や指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
  • 製品に足をかける、上る、寄りかかる等しないでください。転倒による負傷、また製品の変形や破損する場合があります。
  • ネジがゆるんだまま、指示具が外れたままで使用しないでください。異常を見つけたら速やかに使用を中止してください。また、定期点検(月1回程度)を実施して下さい。
  • 危険物(薬品、引火物等)を収納の際は安全対策を講じてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
高さ(mm)
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
750
ブラック
L21999B
4571110739266
1台

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

3
750
ホワイト
L21999W
4571110739273
1台

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

4
1200
ブラック
H21999B
4571110739280
1台

1個

15,500( 17,050円 )

1日目

4
1200
ホワイト
H21999W
4571110739297
1台

1個

15,500( 17,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチール製のラック(ホワイト・ブラック)。
【特長】
・中間棚はフックを使用する事で組み立て時間を短縮でき、棚板の移動も容易です。
・フックを使用し、組み立て時間が短縮できます。
・簡単に棚板の移動が可能です。
・材質はスチール製
・耐荷重:ビス固定時は100kg/枚、フック使用時は50kg/枚
【用途】
・あらゆる物の収納に最適な棚。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールラック L21999・ H21999

スチールラック L21999・ H21999

    スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

    スーパーラック3方コボレ止め棚板 アジャスター付き

      ラック(高さ調整タイプ)

      ラック(高さ調整タイプ)

        ステンレス導電シェルフ

        ステンレス導電シェルフ

          ステンレスラック (SUS304・ベタ棚4段仕様) RBN4シリーズ

          ステンレスラック (SUS304・ベタ棚4段仕様) RBN4シリーズ

            ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ

            ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ

              メーカー アズワン サカエ サカエ アズワン アズワン アズワン
              通常価格 11,900円 92,056円 40,835円 60,107円 89,227円 60,107円
              通常出荷日 1日目   3日目   3日目   8日目   9日目   8日目  
              商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - -
              材質 スチール スチール スチール ステンレス ステンレス -
              連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 -
              間口(mm) 600 1500 - - - -
              奥行(mm) 400 600 - - - -

              スチールラック L21999・ H21999のレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              整理整頓に使用しています
              評価 3.0満足度:3.02021/03/31
              製造現場での書類等の整理整頓用に使用しています。棚のサイズも良かったですし、高さ的にも良かったです。普段から購入に使って納期も早い、ミスミのネットから検索して、この商品としました。使ってみてよかったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
              A
              棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
              Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
              A
              安全性、強度の面からお勧めできません。
              Q 棚板を外して使用できますか?
              A
              商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

              軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました