(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビンマーカー 9989P(大型サインプレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビンマーカー 9989P(大型サインプレート)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
399円
税込単価
439円

ワイヤーシェルフに取り付けて、棚の仕分け、管理をするためのネームプレート。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    プラスチック
  • サイズ(mm):
    75×38
  • メーカー商品名:
    ビンマーカー 9989P
  • メーカー型番:
    9989P
  • 特長:
    75×38mm大型サインプレートで、商品の仕分けや管理に便利です。
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

3-347-01 解除

Loading...

製品仕様

ビンマーカー 9989P:関連画像

ビンマーカーの外観

  • サイズ:75×38mm。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-347-01

1個

4個

399( 439円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワイヤーシェルフに取り付けて、棚の仕分け、管理をするためのネームプレート。
【特長】
・商品の仕分けに便利なネームプレート。ワンタッチでワイヤーシェルフの側面に取り付け可能。
・名札部分は交換可能で、棚の内容が変わっても安心。
【用途】
・棚毎、棚板毎の物品の区分け、整理整頓に最適。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビンマーカー 9989P(大型サインプレート)の型番3-347-01のページです。
型番3-347-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビンマーカー 9989P(大型サインプレート)

ビンマーカー 9989P(大型サインプレート)

    ビンマーカー 9989P(エレクター)

    ビンマーカー 9989P(エレクター)

      区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

      区分棚 KC型 (ボルト式、コボレ止めなし・100kgタイプ・間口875mm)

        L字型列・連サイン

        L字型列・連サイン

          ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

          ルミナス 調味料ボックス LKP-BX933 全ポール径共通パーツ

            キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

            キャスターベースユニット φ100(キャスター径100mm)用

              ポストクランプ

              ポストクランプ

                縦仕切付軽量物品棚

                縦仕切付軽量物品棚

                  メーカー アズワン エレクター トラスコ中山 日本ファイリング ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 アズワン 日本ファイリング
                  通常価格 399円 400円 31,478円 6,625円 1,280円 14,885円 743円 32,565円
                  通常出荷日 1日目   1日目   8日目   18日目   3日目   1日目~   1日目   11日目~  
                  商品タイプ その他 その他 - - - - - -
                  材質 プラスチック - - - - - - -
                  サイズ(mm) 75×38 - - - - - - -
                  メーカー商品名 ビンマーカー 9989P - - - - - - -
                  メーカー型番 9989P - - - - - - -

                  ビンマーカー 9989P(大型サインプレート)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 文字を記入する紙は付属していますか?
                  A
                  1枚付属しております。書き換えの際は、お手数ですが市販の紙をご使用ください。

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました