SUS430ステンレス製の平板を採用したシェルフ。 【特長】 ・耐荷重180k...
ソリッドエレクター・シェルフ 棚板のみ
強度試験データ
幅×奥行:759×461mm
幅×奥行:1,213×461mm
幅×奥行:1,822×461mm
幅×奥行:911×614mm
幅×奥行:1,519×614mm
幅×奥行:911×461mm
幅×奥行:1,519×461mm
幅×奥行:759×614mm
幅×奥行:1,213×614mm
幅×奥行:1,822×614mm
テーパードシステムが持つ組み換えの自由さを持ち、更に小物や不安定な物を保管できるものが欲しい、というニーズにお答えして生まれた商品。
SUS430ステンレス製以外にも、SUS304ステンレス製など多くのバリエーションを展開し、幅広いニーズに対応しています。
SUS430ステンレス製の平板を採用したシェルフ。
【特長】
・耐荷重180kg/段。1.2mm厚のSUS430ステンレス製平板を使用。
・四方はゆがみ・反りに強い折り曲げ二層構造を採用。
・コーナー部分は堅牢なアルミダイカスト製。
【用途】
・ワイヤーシェルフでは保管が難しい、細かい物品や不安定な物品の保管に。
・表面がフラットなので、簡易的な作業台としても使用可能。
Loading...
ソリッドエレクター用棚板の型番3-342-01のページです。
型番3-342-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3-342-02 |
3-342-03 |
3-342-04 |
3-342-05 |
3-343-01 |
3-343-02 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | メーカー型番 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,500円 ( 26,950円 ) | 1個 | あり | 12日目 | 911 | 461 | MSS910 | - | |
29,500円 ( 32,450円 ) | 1個 | あり | 12日目 | 1213 | 461 | MSS1220 | - | |
34,500円 ( 37,950円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 1519 | 461 | MSS1520 | - | |
39,000円 ( 42,900円 ) | 1個 | あり | 12日目 | 1822 | 461 | MSS1820 | - | |
25,500円 ( 28,050円 ) | 1個 | あり | 12日目 | 759 | 614 | LSS760 | - | |
29,000円 ( 31,900円 ) | 1個 | あり | 15日目 | 911 | 614 | LSS910 | - |