(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドエレクターシェルフ標準セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4580-01
ソリッドエレクターシェルフ標準セット ソリッドエレクターシェルフヒョウジュンセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
119,560円 94,894円
税込単価
131,516円 104,383円

SUS430ステンレス製の平板を採用したシェルフ。【特長】・耐荷重180kg/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 均等積載量(kg/段):
    180
  • 棚板材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 柱材質:
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター材質:
    ゴム製・ユニクロメッキ金具
  • ドーリー本体材質:
    アルミニウム
  • 特長:
    棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
  • 脚注:
    標準セットには棚板X4枚・柱X4本・テーパーX4段分(32個)が含まれています。
  • 棚板高さ調整(mm):
    25.4ピッチ
  • 棚板厚み(mm):
    1.2
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

1-4580-01 解除

Loading...

ソリッドエレクターシェルフ標準セットの特長

特長と共通仕様

  • 棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
  • 商品分類:本体。
  • 商品区分:シェルフ。

ソリッドエレクターシェルフ ドーリー無

仕様

  • 材質:棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム。
  • 棚板耐荷重:180kg/段(分散荷重)。
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ。
  • 組み立て式(要工具)
  • タイプ:ドーリー無。
  • 幅×奥行×高さ:911×461×1,892mm。
  • ※ 標準セットには棚板4枚・柱4本・テーパー4段分(32個)が含まれている。
  • ※ 柱、ドーリー、キャスターはスパーエレクターシェルフと共通(3-327-01)。

エレクター LSS910SET ドーリー無

仕様

  • 材質:棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)。
  • 棚板厚み:1.2mm。
  • 棚板耐荷重:180kg/段(分散荷重)。
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ。
  • 組み立て式(要工具)
  • タイプ:ドーリー無。
  • 幅×奥行×高さ:911×614×1,892mm。
  • ※ 棚板4枚・柱4本・テーパー4段分(32個)が含まれている。
  • ※ 柱、ドーリー、キャスターはスパーエレクターシェルフと共通(3-327-01)。

ソリッドエレクターシェルフ ドーリー付

仕様

  • 材質:棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム。
  • 棚板耐荷重:180kg/段(分散荷重)。
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ。
  • 組み立て式(要工具)
  • タイプ:ドーリー付。
  • 幅×奥行×高さ:943×500×2,017mm。
  • ※ 標準セットには棚板4枚・柱4本・テーパー4段分(32個)が含まれている。
  • ※ 柱、ドーリー、キャスターはスパーエレクターシェルフと共通(3-327-01)。

エレクター LSS910SET ドーリー付

仕様

  • 材質:棚板/ステンレス(SUS430)、柱/ステンレス(SUS304)。キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム。
  • 棚板厚み:1.2mm。
  • 棚板耐荷重:180kg/段(分散荷重)。
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ。
  • タイプ:ドーリー付。
  • 幅×奥行×高さ:943×653×2,017mm。
  • ※ 棚板4枚・柱4本・テーパー4段分(32個)が含まれている。
  • ※ 柱、ドーリー、キャスターはスパーエレクターシェルフと共通(3-327-01)。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
ドーリー

ドーリー

開発秘話

 

テーパードシステムが持つ組み換えの自由さを持ち、更に小物や不安定な物を保管できるものが欲しい!
というニーズにお答えして生まれた商品。
SUS430ステンレス製以外にも、SUS304ステンレス製など多くのバリエーションを展開し、幅広いニーズに対応しています。

商品情報を表示

1-4580-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
種類
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4580-01

911
461
1892
-
ドーリーなし
MSS910SET
4933315752257
1セット

1個

119,560円

94,894

( 104,383円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS430ステンレス製の平板を採用したシェルフ。
【特長】
・耐荷重180kg/段。
・1.2mm厚のSUS430ステンレス製平板を使用し、四方はゆがみ、反りに強い折り曲げ二層構造を採用。
・コーナー部分は堅牢なアルミダイカスト製。
・最も手が触れるポールにはSUS304ステンレスを使用。腐食が発生しにくく、より長く使用可能。
【用途】
・ワイヤーシェルフでは保管が難しい、細かい物品や不安定な物品の保管に使用。
・表面がフラットなので、簡易的な作業台としても使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソリッドエレクターシェルフ標準セットの型番1-4580-01のページです。
型番1-4580-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソリッドエレクターシェルフ標準セット

ソリッドエレクターシェルフ標準セット

    ステンレスニューパールラック NPRシリーズ

    ステンレスニューパールラック NPRシリーズ

      メーカー アズワン サカエ
      通常価格 119,560円 148,450円
      通常出荷日 12日目   3日目  
      商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
      材質 ステンレス ステンレス
      天地棚段数(段) 4 -
      連結タイプ 単体型 単体型
      均等積載量(kg/段) 180 150

      ソリッドエレクターシェルフ標準セットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q サイドレッジ・バックレッジなどを取り付けることは可能ですか?
      A
      取り付け用の部材と加工を施す必要がございます。詳しくはお問合せください。
      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
      A
      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
      A
      安全性、強度の面からお勧めできません。
      Q 棚板を外して使用できますか?
      A
      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

      その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

      この商品のバリエーション

      型番
      1-4581-01
      1-4582-01
      1-4585-01
      1-4586-01
      1-4587-01
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口
      (mm)
      奥行
      (mm)
      高さ
      (mm)

      (mm)
      種類 メーカー型番 JANコード 内容量

      139,160円

      ( 153,076円 )
      1個 あり

      12日目

      12134611892-ドーリーなしMSS1220SET4933315751823-

      158,760円

      ( 174,636円 )
      1個 あり

      12日目

      15194611892-ドーリーなしMSS1520SET--

      137,200円

      ( 150,920円 )
      1個 あり

      12日目

      9116141892-ドーリーなしLSS910SET4933315752882-

      158,760円

      ( 174,636円 )
      1個 あり

      12日目

      12136141892-ドーリーなしLSS1220SET4933315752479-

      180,320円

      ( 198,352円 )
      1個 あり

      12日目

      15196141892-ドーリーなしLSS1520SET4933315752561-

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました