(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスエレクターシェルフ標準セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4573-01
ステンレスエレクターシェルフ標準セット ステンレスエレクターシェルフヒョウジュンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,500円
税込単価
150,150円

SUS304ステンレスワイヤー製の耐食性に優れたシェルフ。【特長】・耐荷重25...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 高さ(mm):
    1800~
  • 材質:
    棚板・柱:ステンレス(SUS304)、キャスター:ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 棚板高さ調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 特長:
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
  • 脚注:
    ドーリー付きのサイズはJUS-TISをご覧ください。標準セットには棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれています。
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

1-4573-01 解除

Loading...

ステンレスエレクターシェルフ標準セットの特長

特長と共通仕様

  • 耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適している。
  • 高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮。
  • 商品分類:本体。
  • 商品区分:シェルフ。

エレクター SMS910SET ドーリー無

仕様

  • 材質:棚板・柱/ステンレス(SUS304)。
  • 棚板耐荷重:250kg/段(分散荷重)。
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ。
  • タイプ:ドーリー無。
  • 幅×奥行×高さ:910×460×1,892mm。
  • ※ 棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれる。

エレクター SLS910SET ドーリー無

仕様

  • 材質:棚板・柱/ステンレス(SUS304)。
  • 棚板耐荷重:250kg/段(分散荷重)。
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ。
  • タイプ:ドーリー無。
  • 幅×奥行×高さ:910×613×1,892mm。
  • ※ 棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれる。

エレクター SMS910SET ドーリー付

仕様

  • 材質:棚板・柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム。
  • 棚板耐荷重:250kg/段(分散荷重)。
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ。
  • タイプ:ドーリー付。
  • 幅×奥行×高さ:943×500×2,017mm。
  • ※ 棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれる。
  • ※ ドーリー・キャスターはスーパーエレクターシェルフと共通(3-327-01)

エレクター SLS910SET ドーリー付

仕様

  • 材質:棚板・柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム。
  • 棚板耐荷重:250kg/段(分散荷重)。
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ。
  • タイプ:ドーリー付。
  • 幅×奥行×高さ:943×653×2,017mm。
  • ※ 棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれる。
  • ※ ドーリー・キャスターはスーパーエレクターシェルフと共通(3-327-01)
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
ドーリー

ドーリー

開発秘話

 

より過酷な環境下でもワイヤーシェルフを使いたい、そんなニーズに応えて耐食性に優れたSUS304(18-8)ステンレスを採用したシェルフです。
現在では多くの研究所や、クリーンルームなど過酷な環境下で皆様のお仕事を支えています。

商品情報を表示

1-4573-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
幅×奥行×高さ
種類
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4573-01

1201~1499
450~460
1212×460×1892mm
ドーリーなし
エレクターSMS1220SETドーリー無
SMS1220SET
1セット

1個

136,500( 150,150円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304ステンレスワイヤー製の耐食性に優れたシェルフ。
【特長】
・耐荷重250kg/段。
・棚板、柱すべてにSUS304(18-8)製ステンレスを採用。高い耐腐食性能と、耐薬品性能を発揮。
【用途】
・耐食性、耐薬品性に優れるので、衛生管理が必要な場所に最適。
・高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件化での使用も可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスエレクターシェルフ標準セットの型番1-4573-01のページです。
型番1-4573-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスエレクターシェルフ標準セット

ステンレスエレクターシェルフ標準セット

    ステンレスエレクター用棚板

    ステンレスエレクター用棚板

      ステンレスエレクターシェルフ 単体型 4段(高さ1892mm)

      ステンレスエレクターシェルフ 単体型 4段(高さ1892mm)

        メーカー アズワン アズワン ケニス
        通常価格 112,000円 23,520円 128,000円
        通常出荷日 12日目~   12日目~   11日目~  
        商品タイプ ラック 棚板 ラック
        一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250
        高さ(mm) 1800~ - 1800~
        材質 棚板・柱:ステンレス(SUS304)、キャスター:ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム ステンレス -
        連結タイプ 単体型 - -

        ステンレスエレクターシェルフ標準セットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 絶対に腐食しませんか?
        A
        強酸性、強アルカリ性の薬品がかかったり、長時間にわたり塩分濃度の高い水分が触れていたりする場合などは腐食する場合がございます。

        この商品のバリエーション

        型番
        1-4571-01
        1-4574-01
        1-4575-01
        1-4577-01
        1-4578-01
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口
        (mm)
        奥行
        (mm)
        幅×奥行×高さ 種類 メーカー商品名 メーカー型番 内容量

        112,000円

        ( 123,200円 )
        1個 あり

        12日目

        900~910450~460910×460×1892mmドーリーなしエレクター SMS910SETドーリー無SMS910SET-

        166,250円

        ( 182,875円 )
        1個 あり

        12日目

        1501~1779450~4601518×460×1892mmドーリーなしエレクターSMS1520SETドーリー無SMS1520SET-

        141,750円

        ( 155,925円 )
        1個 あり

        26日目

        900~910600~910×613×1892mmドーリーなしエレクター SLS910SETドーリー無SLS910SET-

        171,500円

        ( 188,650円 )
        1個 あり

        12日目

        1201~1499600~1212×613×1892mmドーリーなしエレクターSLS1220SETドーリー無SLS1220SET-

        206,500円

        ( 227,150円 )
        1個 あり

        12日目

        1501~1779600~1518×613×1892mmドーリーなしエレクターSLS1520SETドーリー無SLS1520SET-

        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました