(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクターシェルフ標準セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーエレクターシェルフ標準セット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60,000円 ~ 114,000円  特別価格 
税込価格
66,000円 ~ 125,400円  特別価格 

ベーシックなワイヤーシェルフとドーリーのセット【特長】・棚間隔が調整でき、スペ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 高さ(mm):
    1800~
  • 材質:
    棚板:クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱:ステンレス(SUS304)、キャスター:エラストマー・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 棚板高さ調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 特長:
    棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意されています。
  • 脚注:
    ドーリー付のサイズです(ドーリーなしのサイズはJUS-TISをご覧ください)。標準セットには棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個)が含まれています。
  • 内容量:
    1セット

(i)ご注意

  • 3-319-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-319-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外観

外観

  • 棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択可能。
  • ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れる。
  • 棚のスペースを効率的に利用する付属品が豊富に用意。
  • 材質:棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/エラストマー・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
  • 棚板耐荷重:250kg/段(分散荷重)
  • 棚板高さ調整:25.4mmピッチ

開発秘話

 

1966年に米国インターメトロ社で発売され、弊社設立時より輸入・販売を行っておりました。
1971年にライセンスを得て国内で製造・販売を開始。
以降、弊社の屋台骨として現在も広くご愛顧いただいております。
度重なる改良を加え、現行モデルでは棚板に抗菌クリアコーティングを施し、柱はSUS304(18-8)製を採用。
細かな工夫、品質改良の積み重ねで類似品と比較して圧倒的な耐久性を誇ります。

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
幅×奥行×高さ
種類
JANコード
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600~610
450~460
605×460×1892mm
ドーリーなし
4933315731580
スーパーエレクターシェルフ MS610S
MS610S
1セット

1個

60,000円

46,668

( 51,335円 )

17日目

  • 注文停止中
1501~1779
450~460
1518×460×1892mm
ドーリーなし
4933315731146
スーパーエレクターシェルフMS1520S
MS1520S
1セット

1個

92,000円

71,557

( 78,713円 )

-

600~610
600~
605×613×1892mm
ドーリーなし
4933315735434
スーパーエレクターシェルフ LS610S
LS610S
1セット

1個

66,000( 72,600円 )

12日目

  • 注文停止中
900~910
600~
910×613×1892mm
ドーリーなし
4933315737063
スーパーエレクターシェルフ LS910S
LS910S
1セット

1個

84,000( 92,400円 )

-

1501~1779
600~
1518×613×1892mm
ドーリーなし
4933315735045
スーパーエレクターシェルフLS1520S
LS1520S
1セット

1個

114,000円

88,669

( 97,536円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベーシックなワイヤーシェルフとドーリーのセット
【特長】
・棚間隔が調整でき、スペースと容量に適したサイズが選択できます。
・ホコリが溜まらず衛生的で、開放性・採光性・通気性・強度・耐久性に優れています。
・耐荷重250kg/段
・棚板はクロームめっきの上から抗菌クリアコーティングを施しています。
・入念な下地処理とめっき膜厚の違いで、類似品より強靭・長持ちます。
・手が触れるポールにはSUS304ステンレスを使用します。
・長期間の使用でも腐食が発生しにくく、より長く使用可能です。
【用途】
・倉庫や研究室など屋内での物品保管に最適。
・耐久性に優れているので、様々な用途に使用可能。

(i)ご注意

  • 3-319-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
    3-319-02の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクターシェルフ標準セット

スーパーエレクターシェルフ標準セット

    スーパーエレクター用棚板

    スーパーエレクター用棚板

      スタンダードエレクターシェルフ標準セット

      スタンダードエレクターシェルフ標準セット

        イーブンシェルフ用棚

        イーブンシェルフ用棚

          エレクター用サイドアップ棚板

          エレクター用サイドアップ棚板

            バックレッジ

            バックレッジ

              ソリッドエレクターシェルフ標準セット

              ソリッドエレクターシェルフ標準セット

                ステンレスエレクターシェルフ標準セット

                ステンレスエレクターシェルフ標準セット

                  ステンレスエレクター用棚板

                  ステンレスエレクター用棚板

                    ステンレス軽量棚 (SUS304・ベタ棚タイプ)

                    ステンレス軽量棚 (SUS304・ベタ棚タイプ)

                      ソリッドエレクター用棚板

                      ソリッドエレクター用棚板

                        トラスラック(棚板・支柱別売り)

                        トラスラック(棚板・支柱別売り)

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン テイモー
                          通常価格 60,000円 8,400円 38,220円 4,641円 8,867円 2,500円 119,560円 112,000円 23,520円 58,000円 22,000円 4,308円
                          通常出荷日 12日目~   12日目~   12日目   1日目   12日目~   1日目~   12日目   12日目~   12日目~   9日目~   12日目~   7日目  
                          商品タイプ ラック 棚板 ラック - 棚板 その他 - ラック 棚板 - - -
                          一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 - 250 - - 250 250 - - 250
                          高さ(mm) 1800~ - 1800~ - - - - 1800~ - - - -
                          材質 棚板:クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱:ステンレス(SUS304)、キャスター:エラストマー・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 棚板・柱:クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、キャスター:ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム - クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ステンレス - 棚板・柱:ステンレス(SUS304)、キャスター:ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム ステンレス - - -
                          連結タイプ 単体型 - 単体型 - - - - 単体型 - - - -

                          スーパーエレクターシェルフ標準セットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 他社類似商品との互換性はありますか?
                          A
                          各部の寸法が異なるため、似た形状の商品であっても互換性はございません。

                          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました