(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンダードエレクターシェルフ標準セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-308-01
スタンダードエレクターシェルフ標準セット スタンダードエレクターシェルフヒョウジュンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,000円
税込単価
53,900円

すべてがワイヤー構造の、元祖ワイヤーシェルフ。 【特長】 ・耐荷重250kg/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 高さ(mm):
    1800~
  • 材質:
    棚板・柱:クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、キャスター:ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 棚板高さ調整ピッチ(mm):
    127
  • 使用線径(mm):
    6.35、5.0、4.5
  • 脚注:
    ドーリーなしのサイズです。(ドーリー付のサイズはJUS-TISをご覧ください)標準セットには棚板4枚・柱2本が含まれています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

3-308-01 解除

Loading...

製品仕様

外観

外観

  • 材質:棚板・柱/クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上(防錆加工)、キャスター/ゴム製、ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
  • 棚板耐荷重:250kg/段(分散荷重)
  • 組み立て式(要工具)
  • ※ 標準セットには棚板4枚、柱2本が含まれています。

開発秘話

 

米国インターメトロ社が開発した、ネジ・釘を使わない画期的なワイヤーシェルフの元祖。
複雑にワイヤーがかみ合い、絶妙な荷重分散によって繊細ながら高い耐荷重を発揮できるようになりました。
このシェルフとであったことで現在のエレクター株式会社が存在する、そんな思い出深い商品です。

商品情報を表示

3-308-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
幅×奥行×高さ
種類
JANコード
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-308-01

600~610
450~460
605×454×1860mm
ドーリーなし
4933315724094
エレクターシェルフ MM610
MM610
1セット(本体・棚板×4枚・柱×2本)

1個

49,000( 53,900円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すべてがワイヤー構造の、元祖ワイヤーシェルフ。
【特長】
・耐荷重250kg/段。ネジなどを一切使用せずに、ハンマー一本で堅牢に組み上がる。
・棚板・柱にはクロームめっきの上から抗菌クリアコーティングを施している。
・入念な下地処理とめっき膜厚の違いで、類似品より強靭・長持ち。
【用途】
・倉庫や研究室など屋内での物品保管に最適。
・耐久性に優れているので、様々な用途に使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンダードエレクターシェルフ標準セットの型番3-308-01のページです。
型番3-308-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンダードエレクターシェルフ標準セット

スタンダードエレクターシェルフ標準セット

    スーパーエレクター用棚板

    スーパーエレクター用棚板

      イーブンシェルフ用棚

      イーブンシェルフ用棚

        スーパーエレクターシェルフ標準セット

        スーパーエレクターシェルフ標準セット

          エレクター用サイドアップ棚板

          エレクター用サイドアップ棚板

            バックレッジ

            バックレッジ

              ステンレスエレクターシェルフ標準セット

              ステンレスエレクターシェルフ標準セット

                ステンレスエレクター用棚板

                ステンレスエレクター用棚板

                  組立棚

                  組立棚

                    ルミナス ガーデンラック フラワースタンド ポール径12.7mm

                    ルミナス ガーデンラック フラワースタンド ポール径12.7mm

                      軽中量棚 TLA型用棚板

                      軽中量棚 TLA型用棚板

                        軽中量棚 TLA型用棚受け

                        軽中量棚 TLA型用棚受け

                          軽中量棚 TLA型用追加棚板

                          軽中量棚 TLA型用追加棚板

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 38,220円 8,400円 4,641円 60,000円 8,867円 2,500円 112,000円 23,520円 48,216円 3,005円 2,352円 450円 2,885円
                            通常出荷日 12日目   12日目~   1日目   12日目~   12日目~   1日目~   12日目~   12日目~   8日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ラック 棚板 - ラック 棚板 その他 ラック 棚板 - ラック - - -
                            一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 - 250 250 - 250 250 - - - - -
                            高さ(mm) 1800~ - - 1800~ - - 1800~ - - - - - -
                            材質 棚板・柱:クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、キャスター:ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) - 棚板:クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱:ステンレス(SUS304)、キャスター:エラストマー・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) ステンレス 棚板・柱:ステンレス(SUS304)、キャスター:ゴム製・ユニクロメッキ金具、ドーリー:アルミニウム ステンレス - - - - -
                            連結タイプ 単体型 - - 単体型 - - 単体型 - - - - - -

                            スタンダードエレクターシェルフ標準セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スーパーエレクターシェルフと比較して耐荷重は劣りますか?
                            A
                            スーパーエレクター同様に1段当たり250kgの耐荷重がございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-305-01
                            3-307-01
                            3-309-01
                            3-310-01
                            3-311-01
                            3-312-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            幅×奥行×高さ 種類 JANコード メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            38,220円

                            ( 42,042円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            600~610301~449605×303×1860mmドーリーなし4933315722229エレクターシェルフ SS610SS6101セット(本体・棚板×4枚・柱×2本)

                            61,740円

                            ( 67,914円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1501~1779301~4491520×303×1860mmドーリーなし4933315721956エレクターシェルフ SS1520SS15201セット(本体・棚板×4枚・柱×2本)

                            58,800円

                            ( 64,680円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            911~1199450~460912×454×1860mmドーリーなし4933315724728エレクターシェルフ MM910MM9101セット(本体・棚板×4枚・柱×2本)

                            78,400円

                            ( 86,240円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            1501~1779450~4601520×454×1860mmドーリーなし4933315723837エレクターシェルフ MM1520MM15201セット(本体・棚板×4枚・柱×2本)

                            68,600円

                            ( 75,460円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            600~610600~605×606×1860mmドーリーなし4933315725909エレクターシェルフ LL610LL6101セット(本体・棚板×4枚・柱×2本)

                            84,280円

                            ( 92,708円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            911~1199600~912×606×1860mmドーリーなし4933315726487エレクターシェルフ LL910LL9101セット(本体・棚板×4枚・柱×2本)

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました