(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック 導電ラッキー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-057-01
指サック 導電ラッキー【50個入り】 ユビサック ドウデンラッキー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,900円
税込単価
4,290円

アズワン.指サック 導電ラッキー【材質】天然ゴム・導電性カーボン

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    導電性
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 詳細タイプ:
    導電性
  • 色:
    ブラック
  • 仕様詳細:
    滑止付(導電ラッキーC)
  • 材質:
    天然ゴム・導電性カーボン
  • 表面抵抗値(Ω):
    105~107/sq
  • 内容量:
    1パック(50個)

型番

7-057-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

7-057-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(φmm)
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-057-01

21.5
指サック導電性導電ラッキーC-大 50入
導電ラッキーC-大
4975918870419
1パック(50個)

1パック

50個入り

3,900( 4,290円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン.指サック 導電ラッキー
【材質】天然ゴム・導電性カーボン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック 導電ラッキーの型番7-057-01のページです。
型番7-057-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック 導電ラッキー

指サック 導電ラッキー

    静電気防止指サック

    静電気防止指サック

      指サック カットタイプ・ロールタイプ

      指サック カットタイプ・ロールタイプ

        アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

        アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

          指サック カットタイプ

          指サック カットタイプ

            指サック 導電ペブル

            指サック 導電ペブル

              導電性指サック スポアブラック

              導電性指サック スポアブラック

                指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                  エーデルⅡ

                  エーデルⅡ

                    指サック PE

                    指サック PE

                      帯電防止無硫黄指サック

                      帯電防止無硫黄指サック

                        サントウ指サック(抗菌)

                        サントウ指サック(抗菌)

                          指サック(溶剤用)S-大/中/細

                          指サック(溶剤用)S-大/中/細

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 鈴木ラテックス アズワン 鈴木ラテックス 東京硝子器械 東京硝子器械 ハナキゴム アズワン
                            通常価格 3,900円 3,230円 9,020円 3,620円 7,590円 3,190円 8,345円 2,850円 5,880円 2,360円 2,800円 3,681円 2,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 導電性 静電気防止 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック
                            商品タイプ 天然ゴム その他 ニトリルゴム 天然ゴム ニトリルゴム 天然ゴム - - - その他 天然ゴム 天然ゴム ポリウレタン
                            詳細タイプ 導電性 アンロールタイプ - 指先エンボス加工 エーデルEX 導電ペブル - ロールタイプ - - - - -
                            ブラック ホワイト - - ホワイト ブラック - - - - - - -
                            仕様詳細 滑止付(導電ラッキーC) - - - カットタイプ - - - - - - - -

                            指サック 導電ラッキーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            フィルムハンドリング用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/31
                            小片にしたフィルムをつまむために使用。帯電したフィルムでもハンドリングしやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-057-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (φmm)
                            サイズ詳細
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 JANコード 内容量

                            3,900円

                            ( 4,290円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            15.5指サック導電性導電ラッキーC-小 50入導電ラッキーC-小4975918870433-

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました