(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック 導電ペブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック 導電ペブル【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,190円 ~ 3,910円
税込価格
3,509円 ~ 4,301円

指サック 導電ペブル導電性に優れ、静電気等による影響を大幅に低減します。【材質...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 詳細タイプ:
    導電ペブル
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    天然ゴム(ノンパウダー)
  • 特長:
    導電性に優れ、静電気等による影響を大幅に低減します。
  • 表面抵抗値(Ω):
    106~108/sq
  • 内容量:
    1パック(100個)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径(φmm)
全長(mm)
厚み(mm)
仕様詳細
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21
50
0.2(肉厚)
-
指サック(導電ペブル) うす-A
うす-A
1パック(100個)

1パック

100個入り

3,190( 3,509円 )

1日目

  • 注文停止中
18
47
0.2(肉厚)
-
指サック(導電ペブル) うす-B
うす-B
1パック(100個)

1パック

100個入り

3,190( 3,509円 )

-

15
42
0.2(肉厚)
-
指サック(導電ペブル) うす-C
うす-C
1パック(100個)

1パック

100個入り

3,190( 3,509円 )

1日目

20
50
0.42(肉厚)
滑り止め付き
導電ペブル(厚)ノンパウダー A
厚-A
1パック(100個)

1パック

100個入り

3,910( 4,301円 )

1日目

18
47
0.41(肉厚)
滑り止め付き
導電ペブル(厚)ノンパウダー B
厚-B
1パック(100個)

1パック

100個入り

3,910( 4,301円 )

1日目

15.5
41
0.4(肉厚)
滑り止め付き
導電ペブル(厚)ノンパウダー C
厚-C
1パック(100個)

1パック

100個入り

3,910( 4,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指サック 導電ペブル
導電性に優れ、静電気等による影響を大幅に低減します。
【材質】天然ゴム(ノンパウダー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック 導電ペブル

指サック 導電ペブル

    指サック(溶剤用)S-大/中/細

    指サック(溶剤用)S-大/中/細

      サントウ指サック(抗菌)

      サントウ指サック(抗菌)

        指サック 導電ラッキー

        指サック 導電ラッキー

          指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

          指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

            指サック(パウダーフリー) L

            指サック(パウダーフリー) L

              指サック カットタイプ・ロールタイプ

              指サック カットタイプ・ロールタイプ

                指サック(パウダーフリー) M

                指サック(パウダーフリー) M

                  ディスポ指サック

                  ディスポ指サック

                    ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

                    ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

                      指サック(パウダーフリー) S

                      指サック(パウダーフリー) S

                        静電気防止指サック

                        静電気防止指サック

                          指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                          指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                            メーカー アズワン アズワン ハナキゴム アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン 帝人フロンティア ケニス アズワン アズワン
                            通常価格 3,190円 2,300円 3,681円 3,900円 2,523円 3,800円 9,020円 3,800円 13,300円 4,346円 3,800円 3,230円 2,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 導電性 指サック - 指サック - 指サック 指サック - 静電気防止 -
                            商品タイプ 天然ゴム ポリウレタン 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - ニトリルゴム - ニトリルゴム 天然ゴム - その他 -
                            詳細タイプ 導電ペブル - - 導電性 カットタイプ/先端滑止加工 - - - - - - アンロールタイプ ロールタイプ
                            ブラック - - ブラック - - - - ホワイト透明 - - ホワイト -
                            材質 天然ゴム(ノンパウダー) PU(ポリウレタン) - 天然ゴム・導電性カーボン 天然ゴム(パウダー付き) - NBR(ニトリルゴム) - NBR(ニトリルゴム) - - ラテックス天然ゴム(パウダー微少付き) ラテックス天然ゴム

                            指サック 導電ペブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました