(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック カットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8534-13
指サック カットタイプ【1,000個入り】 ユビサック カットタイプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,590円
税込単価
8,349円

ノンパウダー・無塩素・無硫黄・非帯電です。指にやわらかくフィットします。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 詳細タイプ:
    エーデルEX
  • 全長(mm):
    50
  • 厚み(mm):
    0.13(肉厚)
  • 色:
    ホワイト
  • 仕様詳細:
    カットタイプ
  • 材質:
    NBR(ニトリルゴム
  • 特長:
    ノンパウダー・無塩素・無硫黄・非帯電です。指にやわらかくフィットします。
  • 表面抵抗値(Ω):
    1010~1011/sq
  • 内容量:
    1パック(1000個)

型番

1-8534-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-8534-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(φmm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8534-13

15
指サックS15
S15
1パック(1000個)

1パック

1,000個入り

7,590( 8,349円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ノンパウダー・無塩素・無硫黄・非帯電です。指にやわらかくフィットします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック カットタイプの型番1-8534-13のページです。
型番1-8534-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック カットタイプ

指サック カットタイプ

    エーデル指サック

    エーデル指サック

      指サック(エーデルEX) SM16.5

      指サック(エーデルEX) SM16.5

        静電気防止指サック

        静電気防止指サック

          指サック カットタイプ・ロールタイプ

          指サック カットタイプ・ロールタイプ

            指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

            指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

              ディスポ指サック

              ディスポ指サック

                指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                指サック(ラテックス天然ゴム製) 1000枚入

                  指サック・スポア

                  指サック・スポア

                    ディスポ指サック カットタイプ

                    ディスポ指サック カットタイプ

                      帯電防止無硫黄指サック

                      帯電防止無硫黄指サック

                        指サック・スポア(R)

                        指サック・スポア(R)

                          指サック 導電ペブル

                          指サック 導電ペブル

                            メーカー アズワン 鈴木ラテックス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 7,590円 8,490円 7,590円 3,230円 9,020円 2,523円 13,300円 2,850円 3,101円 2,800円 2,800円 4,048円 3,190円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 指サック 指サック - 静電気防止 指サック 指サック 指サック - 指サック 指サック 指サック - 指サック
                            商品タイプ ニトリルゴム - - その他 ニトリルゴム 天然ゴム ニトリルゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム
                            詳細タイプ エーデルEX - - アンロールタイプ - カットタイプ/先端滑止加工 - ロールタイプ パウダー微小タイプ - - - 導電ペブル
                            全長(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.13(肉厚) - - 約0.08~0.1(肉厚) - - 0.16(肉厚) - 0.1(肉厚) - - - -

                            指サック カットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-8534-11
                            1-8534-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内径
                            (φmm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            7,590円

                            ( 8,349円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            18指サックM18M18-

                            7,590円

                            ( 8,349円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            13.5指サックXS13.5XS13.5-

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました