(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック・スポア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-8276-02
指サック・スポア【1,000個入り】 ユビサック スポア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,101円
税込単価
3,411円

指サック・スポアパウダー微小タイプ。先端に滑り止めがついているので細かい作業に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 詳細タイプ:
    パウダー微小タイプ
  • 厚み(mm):
    0.1(肉厚)
  • 色:
    ホワイト透明
  • 仕様詳細:
    カットタイプ
  • 材質:
    天然ゴム(パウダー微小付き)
  • 特長:
    先端に滑り止めがついているので細かい作業に適しています。
  • 内容量:
    1袋(1000個)

型番

6-8276-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

6-8276-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-8276-02

指サックスポア2C(M18)
2C(M18)
1袋(1000個)

1パック

1,000個入り

3,101( 3,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

指サック・スポア
パウダー微小タイプ。
先端に滑り止めがついているので細かい作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック・スポアの型番6-8276-02のページです。
型番6-8276-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック・スポア

指サック・スポア

    作業用指サック

    作業用指サック

      パール薄指サック 特大

      パール薄指サック 特大

        サントウ指サック(抗菌)

        サントウ指サック(抗菌)

          農業用・工業用(ネズ)指サック

          農業用・工業用(ネズ)指サック

            ゴム指サック

            ゴム指サック

              指サック アメ色 S・M・L

              指サック アメ色 S・M・L

                指サック PE

                指サック PE

                  指サック(パウダーフリー) L

                  指サック(パウダーフリー) L

                    ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

                    ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

                      やわピタ指サック 100本箱入り

                      やわピタ指サック 100本箱入り

                        家庭用・工業用指サック(アメ)

                        家庭用・工業用指サック(アメ)

                          指サック(パウダーフリー) M

                          指サック(パウダーフリー) M

                            メーカー アズワン アズワン 船堀ゴム ハナキゴム ハナキゴム トラスコ中山 プラス 東京硝子器械 ケニス 帝人フロンティア アズワン ハナキゴム ケニス
                            通常価格 3,101円 3,358円 3,159円 3,681円 12,083円 326円 204円 2,360円 3,244円 4,346円 7,600円 10,101円 3,130円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            使用用途 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック - 指サック - 指サック -
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム すべり止め その他 - 天然ゴム - 天然ゴム -
                            詳細タイプ パウダー微小タイプ - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.1(肉厚) - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト透明 - - - - - - - - - - - -

                            指サック・スポアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6-8276-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ詳細
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            3,101円

                            ( 3,411円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            指サックスポア2C(S15)2C(S15)-

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました