(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧用発泡手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低圧用発泡手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,748円
税込単価
8,523円

薄手で指先のフィット性に優れており、細かい作業に適しています。手に密着せず内側...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 全長(mm):
    270
  • 特長:
    薄手で指先のフィット性に優れており、細かい作業に適しています。手に密着せず内側は吸汗性の高い素材ですので、ムレを防ぎます。
  • 脚注:
    使用時はオーバーグローブを装着してください。
  • 外側材質:
    天然ゴム
  • 内側材質:
    合成繊維(ポリエステル)
  • 使用電圧:
    AC300V以下
  • 試験電圧:
    750V(1分)
  • 中身材質:
    フォームラバー(発泡天然ゴム層)
  • 内容量:
    1双

型番

1-3686-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3686-04

S
低圧用発泡手袋 YS-102-41-01
YS-102-41-01
1双

1個

7,748( 8,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄手で指先のフィット性に優れており、細かい作業に適しています。手に密着せず内側は吸汗性の高い素材ですので、ムレを防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用発泡手袋の型番1-3686-04のページです。
型番1-3686-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧用発泡手袋

低圧用発泡手袋

    天然ゴム手袋 ハード3

    天然ゴム手袋 ハード3

      天然ゴム手袋 SP-8

      天然ゴム手袋 SP-8

        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

        天然ゴム手袋 ビューティー中厚手 裏なし

          ナビロール手袋

          ナビロール手袋

            トワローブ 200シリーズ

            トワローブ 200シリーズ

              天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

              天然ゴム手袋 ジョブスター 3双組

                天然ゴム手袋 黒潮

                天然ゴム手袋 黒潮

                  東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

                  東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181 M/L

                    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

                    東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L

                      トワロングリップ

                      トワロングリップ

                        メーカー アズワン 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                        通常価格 7,748円 774円 163円 228円 2,350円 380円 1,402円 372円 442円 578円 661円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        使用用途 作業用 作業用 - - 作業用 - - 作業用 - 作業用 作業用
                        商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - すべり止め - - 天然ゴム - すべり止め 天然ゴム
                        全長(mm) 270 - - - - - - - - - -
                        特長 薄手で指先のフィット性に優れており、細かい作業に適しています。手に密着せず内側は吸汗性の高い素材ですので、ムレを防ぎます。 - - - - - - - - - -
                        脚注 使用時はオーバーグローブを装着してください。 - - - - - - - - - -

                        低圧用発泡手袋のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました