(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用軍手【12個入り】

通常単価(税別)
2,010円
税込単価
2,211円

アズワン.作業用軍手【材質】綿【全長(mm)】220【内容量】1袋(12双)

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 詳細タイプ:
    ハトシカ
  • 全長(mm):
    220
  • 色:
    ベージュ
  • 材質:
    綿
  • メーカー商品名:
    作業用軍手(ハトシカG)658 12入
  • メーカー型番:
    658
  • JANコード:
    4970687330065
  • 手平幅(mm):
    115
  • 内容量:
    1袋(12双)

型番

6-6210-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-6210-01

1袋(12双)

1パック

12個入り

2,010( 2,211円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン.作業用軍手
【材質】綿【全長(mm)】220【内容量】1袋(12双)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用軍手の型番6-6210-01のページです。
型番6-6210-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用軍手

作業用軍手

    ハンドペット

    ハンドペット

      女性用軍手

      女性用軍手

        軍手 太郎

        軍手 太郎

          ガッツ軍手

          ガッツ軍手

            婦人用軍手 紫陽花

            婦人用軍手 紫陽花

              婦人用純綿軍手

              婦人用純綿軍手

                軽作業用手袋

                軽作業用手袋

                  のびのびマジック手袋指切ボツなし

                  のびのびマジック手袋指切ボツなし

                    黄ナイロン手袋

                    黄ナイロン手袋

                      サイズ軍手・1双

                      サイズ軍手・1双

                        ハイパーレスキューアラミド

                        ハイパーレスキューアラミド

                          厚手純綿手袋

                          厚手純綿手袋

                            メーカー アズワン アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) コクゴ アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル 勝星産業 福徳産業 コーコス信岡 福徳産業 福徳産業
                            通常価格 2,010円 157円 900円 1,011円 1,160円 741円 1,573円 1,278円 170円 1,302円 150円 827円 1,827円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   7日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   3日目   4日目   4日目  
                            使用用途 作業用 - - - - 作業用 作業用 - - - 作業用 - -
                            商品タイプ 軍手 ノンコート 軍手 - - 軍手 軍手 - - - 軍手 - -
                            詳細タイプ ハトシカ - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 220 - - - - - - - - - - - -
                            ベージュ - - - - - - - - - - - -

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました