(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

品質管理手袋 3960B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

品質管理手袋 3960B【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,528円
税込単価
7,181円

アズワン.品質管理手袋3960Bインナータイプ。通気性を重視した、精密作業用の...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 甲材質:
    40ナイロンハーフ(ナイロン100%)
  • メーカー型番:
    3960B
  • 特長:
    通気性を重視した、精密作業用の防塵手袋です。
  • 掌材質:
    ポリエステル100% ウレタンフィルム張付
  • 対応クラスの目安:
    クラス1000
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

6-8197-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
メーカー商品名
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-8197-04

LL
235
品質管理手袋 3960B LL 10双入
4967366396047
1袋(10双)

1パック

10個入り

6,528( 7,181円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン.品質管理手袋3960B
インナータイプ。
通気性を重視した、精密作業用の防塵手袋です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

品質管理手袋 3960Bの型番6-8197-04のページです。
型番6-8197-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

品質管理手袋 3960B

品質管理手袋 3960B

    品質管理用手袋 A800

    品質管理用手袋 A800

      作業用手袋 302

      作業用手袋 302

        サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

        サニメント手袋(PE厚手タイプ) 100枚入

          ポリエチロング手袋 650mm 50枚

          ポリエチロング手袋 650mm 50枚

            アズピュア精密作業手袋

            アズピュア精密作業手袋

              スムス手袋(マチ付き)#001シリーズ

              スムス手袋(マチ付き)#001シリーズ

                クリーンガード(R)G10手袋

                クリーンガード(R)G10手袋

                  精密作業手袋 指先コーティング

                  精密作業手袋 指先コーティング

                    精密作業手袋 コーティングなし

                    精密作業手袋 コーティングなし

                      ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

                      ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

                        精密作業手袋 手のひらコーティング

                        精密作業手袋 手のひらコーティング

                          綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]

                          綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ミスミ ミスミ ミドリ安全 ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,528円 4,020円 2,646円 910円 2,700円 3,100円 1,100円 3,992円 1,301円 1,159円 2,973円 1,389円 648円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 使い捨て 使い捨て 品質管理用 品質管理用 使い捨て 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用
                            商品タイプ インナータイプ インナータイプ スムス その他 その他 インナータイプ スムス ニトリルゴム ポリウレタン ノンコート スムス ポリウレタン スムス
                            ホワイト ホワイト ホワイト - 透明 ホワイト - ホワイト - - - - -
                            甲材質 40ナイロンハーフ(ナイロン100%) - - - - - - - - - - - -
                            メーカー型番 3960B A800 302 - - - - - - - - - -

                            品質管理手袋 3960Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スムスナイロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました