(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクノーラスチールグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-6840-03
テクノーラスチールグローブ テクノーラスチールグローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,299円
税込単価
3,629円

テクノーラスチールグローブステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • メーカー型番:
    EGG-88
  • 特長:
    ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。
  • 内容量:
    1双

型番

1-6840-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-6840-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
メーカー商品名
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6840-03

L
260
ブルー(手首)
テクノーラグローブ EGG-88(L)
1双

1個

3,299( 3,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テクノーラスチールグローブ
ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクノーラスチールグローブの型番1-6840-03のページです。
型番1-6840-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクノーラスチールグローブ

テクノーラスチールグローブ

    ケミスター(R)【アズワン】

    ケミスター(R)【アズワン】

      保護用インナー手袋

      保護用インナー手袋

        シルバーシールド手袋SS-104 10双

        シルバーシールド手袋SS-104 10双

          耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

          耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

            カットレジストインナー 135シリーズ

            カットレジストインナー 135シリーズ

              インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

              インナー手袋 切創防止用 MT900シリーズ

                アズピュア 耐切創手袋

                アズピュア 耐切創手袋

                  13G ケブラーSD-SUS手袋 HG-38シリーズ

                  13G ケブラーSD-SUS手袋 HG-38シリーズ

                    耐切創手袋ケブラー 7G

                    耐切創手袋ケブラー 7G

                      耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

                      耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ

                        サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入

                        サンダーロン 15ゲージ手袋 HG-90 1双入

                          メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アトム(安全・保護用品) アズワン 三商
                          通常価格 3,160円 1,170円 18,000円 12,143円 1,470円 1,150円 12,000円 860円 23,800円 896円 1,140円 1,580円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目~   1日目~   1日目   2日目  
                          使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐油・耐溶剤 - - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 静電気防止
                          商品タイプ その他 その他 インナータイプ その他 - - インナータイプ - 軍手 軍手 その他 -
                          メーカー型番 EGG-88 - MZ670 - - - - - - - - -
                          特長 ステンレスワイヤー入りで耐切創・耐磨耗に優れています。 - 伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。 - - - スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。洗濯し繰り返し使用が可能です。 - - - - -
                          内容量 1双 1双 1袋(10双) - - - 1袋(10双) 1双 10双 - 1双 -

                          テクノーラスチールグローブのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          1-6840-01
                          1-6840-02
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 全長
                          (mm)
                          メーカー商品名 内容量

                          3,160円

                          ( 3,476円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          S210オレンジ(手首)テクノーラグローブ EGG-88(S)-

                          3,160円

                          ( 3,476円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          M240グリーン(手首)テクノーラグローブ EGG-88(M)-

                          耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました