(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケブラー手袋 (色:クリーム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケブラー手袋 (色:クリーム)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
900円 ~ 7,500円
税込価格
990円 ~ 8,250円

安全・強力・耐熱…パラ系アラミド繊維「ケブラー」【特長】・パラ系アラミド繊維ケ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    クリーム
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 6-945-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-914-07の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-914-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

手の動きを損なうことなく作業ができる

糸の特性

ナイロン、ポリエステルの約2倍の引張強度。
高い弾性率(ヤング率)、低い伸度。
小さいクリープ率、少ない応力緩和。
良好な寸法安定性。
高い耐熱性・耐寒性・耐薬品性・耐剪断応力性。
高温下においても溶融・収縮せずに炭化、自己消火性。
高い切創抵抗。
※そのほかに有機繊維特有の低密度、しなやかさ、導電性を持たず錆びないなどの特長を合わせ持っています。

YKA-13L

YKA-13L。

KG-250L、KG-250

KG-250L、KG-250。

KG-250L

KG-250L。

KG-165、KG-165S

KG-165、KG-165S。

KG-165S

KG-165S。

特長 
密度 g/㎠1.44
水分率(23℃ 相対温度55%) %7.0
引張強力 kgs34.5
引張強度 Mpa2,900
 N/tex2.03
比引張強度103210
引張弾性率 MPa71,800
 N/tex49.9
比引張弾性率1065.1
ループ強度gpd11.2
伸度%2.1
限界酸素指数(Lol) 29

物性値。

 ケブラーナイロンEガラススチールカーボン
比重 1.441.142.547.851.75
引張強度gpd2310---
kg/mm2300130(245)200(360)
引張弾性率gpd56548---
kg/mm27,320 630(7,000)20,000 (23,500)
破断伸度%3.6194.01.11.5

ケブラーと他素材の物性比較値。

耐久性能

耐突刺性

耐突刺性。

耐切創性

耐切創性。

耐熱性

耐熱性。

難燃性

難燃性。

品番型番仕様全長(mm)
6-945-12YKA-13Lロングタイプ385
6-945-01KA-13280
6-945-11TMK-2L220
6-914-05KG-250超制電繊維混合280
6-914-06KG-250L超制電繊維混合360
6-914-07KG-165超制電繊維混合280
6-914-08KG-165S超制電繊維混合240
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
サイズ
全長(mm)
仕様詳細
材質
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
280
超制電繊維混合
ケブラー®繊維100%
ケブラー 手袋 KG-250
KG-250
1双

1個

1,830( 2,013円 )

1日目

ロング
L
360
超制電繊維混合
ケブラー®繊維100%
ケブラー 手袋 KG-250L
KG-250L
1双

1個

2,550( 2,805円 )

1日目

-
-
280
超制電繊維混合
ケブラー®繊維65%・綿35%
ケブラー 手袋 KG-165
KG-165
1双

3個

950( 1,045円 )

1日目

-
S
240
超制電繊維混合
ケブラー®繊維65%・綿35%
ケブラー 手袋 KG-165S
KG-165S
1双

1個

900( 990円 )

1日目

-
-
280
-
ケブラー®繊維100%
ケブラー手袋 KA-13
KA-13
1双

1個

6,400( 7,040円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
L
220
-
ナイロン・ケブラー®繊維・豚皮
ケブラー手袋 TMK-2
TMK-2
1双

1個

2,857( 3,143円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ロング
L
385
-
ケブラー繊維・牛皮・綿
ケブラー手袋 YKA-13L
YKA-13L
1双

1個

7,500( 8,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全・強力・耐熱…パラ系アラミド繊維「ケブラー」
【特長】
・パラ系アラミド繊維ケブラーを使用。手の動きを損なうことなく、危険から守る。
・作業性の良さと、比類のない防護性をもち、軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がない。
・耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化なし。炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持つ。
・溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配なし。
・YKA-13L/ケブラー繊維・牛皮・綿、KA-13・KG-250/ケブラー繊維100%
・KPC-60/ケブラー繊維・シリコン、 TMK-2/ナイロン・ケブラー繊維・豚皮、KG-165/ケブラー繊維65%・綿35%

(i)ご注意

  • 6-945-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-914-07の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-914-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケブラー手袋 (色:クリーム)

ケブラー手袋 (色:クリーム)

    ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

    ケブラーKG-200 内パイル(12双入)

      ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

      ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

        トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

        トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

          高耐熱用手袋

          高耐熱用手袋

            クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

            クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

              テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

              テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                耐熱手袋 マックパワー300クリーン(5本指)

                  耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

                  耐熱手袋 ZC-1W50-KV 1双

                    耐熱手袋 マックパワー300

                    耐熱手袋 マックパワー300

                      耐熱・耐薬品手袋 スコーピオ

                      耐熱・耐薬品手袋 スコーピオ

                        耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35

                        耐熱防災手袋 CGF6F45・CGF6F35

                          ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

                          ザイロン 使用手袋 ZC-1-W50クリーンルーム対応品

                            メーカー アズワン 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アズワン アズワン アズワン マックス(手袋) 東京硝子器械 マックス(手袋) アンセル アズワン コクゴ
                            通常価格 900円 38,760円 6,390円 13,956円 16,000円 11,100円 14,500円 15,117円 20,862円 6,375円 13,306円 17,294円 24,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   10日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - - 耐切創 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ その他 - - 革手 その他 - その他 その他 - その他 その他 その他 -
                            クリーム - - - イエロー - ベージュ - - - - 麻色 -
                            内容量 1双 - - - 1双 - 1双 - - - - 1双 -

                            ケブラー手袋 (色:クリーム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました