(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

通常価格(税別)
30,618円
税込価格
33,680円

軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    リストタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 特長:
    軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。
  • 使用温度範囲(℃):
    -196~+148
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
290
低温手袋 12インチ S 生活防水タイプ
TS-WRS
1双

1個

30,618( 33,680円 )

1日目

M
310
低温手袋 12インチ M 生活防水タイプ
TS-WRM
1双

1個

30,618( 33,680円 )

1日目

L
330
低温手袋 12インチ L 生活防水タイプ
TS-WRL
1双

1個

30,618( 33,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です(多少縮む場合があります)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

    低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

    低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

      低温手袋 リストタイプ

      低温手袋 リストタイプ

        耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

        耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

          低温手袋 セミロングタイプ

          低温手袋 セミロングタイプ

            クライオグローブ/耐寒用手袋

            クライオグローブ/耐寒用手袋

              耐寒用手袋

              耐寒用手袋

                ホットエースプロライト

                ホットエースプロライト

                  超低温用手袋 CGFシリーズ

                  超低温用手袋 CGFシリーズ

                    耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                    耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                      手袋(防寒インナー)

                      手袋(防寒インナー)

                        冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                        冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                          手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                          手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                            メーカー アズワン アズワン アイシス アズワン アイシス 東京硝子器械 アイシス おたふく手袋 アズワン 東京硝子器械 エスコ アズワン エスコ
                            通常価格 30,618円 33,092円 30,618円 37,216円 33,092円 36,202円 37,216円 1,499円 28,426円 29,802円 1,220円 9,500円 4,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - - - インナータイプ 革手 インナータイプ
                            詳細タイプ リストタイプ ミッドアームタイプ - - - - - - - - - 厚手タイプ -
                            ブルー ブルー - ブルー - - - - - - - イエロー -
                            特長 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 - 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 - - - - - - - 厚手タイプの冷凍作業用手袋です。 -

                            低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました