(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-1024-02
低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ テイオンテブクロ セミロングタイプ

通常単価(税別)
33,092円
税込単価
36,401円

【特長】・軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスか...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ミッドアームタイプ
  • 色:
    ブルー
  • 特長:
    軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。
  • 使用温度範囲(℃):
    -196~148
  • 内容量:
    1双

型番

8-1024-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-1024-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-1024-02

L
390
低温手袋 L 生活防水タイプ 367mm
TS-MAL
1双

1個

33,092( 36,401円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。
保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。
水洗いやオートクレーブが可能です(多少縮む場合があります)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズの型番8-1024-02のページです。
型番8-1024-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

    耐寒用手袋 TS

    耐寒用手袋 TS

      クライオグローブ/耐寒用手袋

      クライオグローブ/耐寒用手袋

        耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

        耐寒用手袋 TS-WR/MA/EB-WP

          低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

          低温手袋 リストタイプ TS-WRシリーズ

            防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

            防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

              UVEX ユニライトサーモプラス

              UVEX ユニライトサーモプラス

                防寒手袋 ネオイーグル

                防寒手袋 ネオイーグル

                  超低温用手袋 CGFシリーズ

                  超低温用手袋 CGFシリーズ

                    防寒手袋防寒PUマスター

                    防寒手袋防寒PUマスター

                      冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                      冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

                        低温防水手袋 CRYOKITシリーズ

                        低温防水手袋 CRYOKITシリーズ

                          ユニライトサーモプラス HD

                          ユニライトサーモプラス HD

                            メーカー アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) UVEX アトム(安全・保護用品) アズワン 川西工業 アズワン アズワン UVEX
                            通常価格 33,092円 35,860円 36,202円 37,216円 30,618円 700円 1,400円 695円 28,426円 1,111円 9,500円 20,496円 1,823円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ その他 - - その他 その他 塩化ビニール - ニトリルゴム - ポリウレタン 革手 その他 -
                            詳細タイプ ミッドアームタイプ - - - リストタイプ - - - - - 厚手タイプ 防水加工 -
                            ブルー - - ブルー ブルー - - - - - イエロー - -
                            特長 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 - - 保温性に優れ超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 軽量で丈夫、通気性の良い防寒手袋です。保温性に優れ、超低温液体ガスから手を守ります。水洗いやオートクレーブが可能です。 - - - - - 厚手タイプの冷凍作業用手袋です。 - -

                            低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8-1024-01
                            8-1024-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 全長
                            (mm)
                            メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            33,092円

                            ( 36,401円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M370低温手袋 M 生活防水タイプ 343mmTS-MAM-

                            33,092円

                            ( 36,401円 )
                            1個 -

                            1日目

                            S350低温手袋 TS-MASTS-MAS-

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました