(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

通常単価(税別)
9,500円
税込単価
10,450円

厚手タイプの冷凍作業用手袋です。材質は、掌部が牛革、甲部が綿でできています。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    革手
  • 詳細タイプ:
    厚手タイプ
  • 全長(mm):
    270
  • 色:
    イエロー
  • 甲材質:
    綿
  • メーカー商品名:
    冷凍庫用革手袋416 厚手タイプ
  • メーカー型番:
    416
  • JANコード:
    4970687000449
  • 特長:
    厚手タイプの冷凍作業用手袋です。
  • 掌材質:
    牛革
  • 手平幅(mm):
    150
  • 内容量:
    1双

型番

6-6199-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 材質:掌部/牛革、甲部/綿
  • 全長×手平幅:270×150mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-6199-01

1双

1個

9,500( 10,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚手タイプの冷凍作業用手袋です。
材質は、掌部が牛革、甲部が綿でできています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷の型番6-6199-01のページです。
型番6-6199-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷

    おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

    おたふく手袋 冷凍庫用革手袋 416

      防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

      防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

        クライオグローブ/耐寒用手袋

        クライオグローブ/耐寒用手袋

          ホットエースプロライト

          ホットエースプロライト

            フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

            フリースグリップ 軽防寒タイプ No.452

              トワロン冬作業用

              トワロン冬作業用

                防寒手袋 ネオイーグル

                防寒手袋 ネオイーグル

                  ジョイハンドZERO 防寒

                  ジョイハンドZERO 防寒

                    防寒手袋 トワロン防寒用

                    防寒手袋 トワロン防寒用

                      耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                      耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

                        1411 極寒ソフト起毛防寒

                        1411 極寒ソフト起毛防寒

                          [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                          [ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)

                            メーカー アズワン おたふく手袋 東和コーポレーション(ビニスター) 東京硝子器械 おたふく手袋 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 アトム(安全・保護用品) エスコ
                            通常価格 9,500円 9,500円 742円 36,202円 1,499円 360円 667円 695円 717円 855円 29,802円 776円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   6日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   6日目~   8日目   1日目   当日出荷可能
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 作業用 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐油・耐溶剤 耐熱・耐冷
                            商品タイプ 革手 革手 - - - すべり止め - ニトリルゴム - 天然ゴム - ニトリルゴム インナータイプ
                            詳細タイプ 厚手タイプ - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 270 - - - - - - - - - - - -
                            イエロー - - - - - - - - - - - -

                            冷凍庫用革手袋,耐熱・耐冷のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました